Sistema de energía ininterrumpible (UPS)
Software para centro de datos
Racks de componentes informáticos y accesorios
Distribución de energía para equipos informáticos
Servicios
Prefabricated Data Center Modules
Enfriamiento
Protección contra sobretensiones y acondicionamiento de energía
Soluciones para audio/video
Soluciones para integración en red y cableado
Centros de datos, salas de servidores y salas de gestión de redes
Power Generation
Ver todas las soluciones
Soluciones para empresas
Soluciones para el hogar
Descubre todo el servicio de soporte
Selección de productos
Estado del pedido
Explora las preguntas frecuentes
Documentos & software sobre los productos
Centro de soporte
Ciberseguridad
Preguntas sobre el aviso de seguridad del producto
Contáctanos
Nuestras marcas
Componentes del rack que se pueden añadir a los racks existentes si cambian las necesidades.
Descatalogado
Teclado de montaje en rack 1U, ratón y consola LCD
Descatalogado. Reemplazo recomendado: AP5717
Se puede instalar una bandeja de ventiladores en el techo, en la base o en ambos para aumentar la ventilación dentro del armario NetShelter WX de montaje en pared ...
Descatalogado. Reemplazo recomendado: AR8206ABLK
Estos soportes se fijan a las escaleras y permiten su colocación en cualquier lugar por encima de los canales de 750 mm de ancho, ofreciendo la máxima flexibilidad ...
Descatalogado. Reemplazo recomendado: AR8576
Los canales de protección permiten el tendido aéreo de los cables de alimentación/conexiones flexibles por la parte superior de los armarios NetShelter y los racks ...
Descatalogado. Reemplazo recomendado: AR8571
Descatalogado. Reemplazo recomendado: AR8560
Esta tapa recubre un extremo del canal de protección para garantizar un tendido seguro de los cables y guardar la estética. Se suministra con una cubierta.
Descatalogado. Reemplazo recomendado: AR8567
Selección extensa de accesorios diseñada para organizar cables de corriente o datos dentro del entorno del rack.
Descatalogado. Reemplazo recomendado: AR8561
Sistema de tolva para guiar el cableado de distribución de la corriente entre la parte superior de un armario NetShelter SX Enclosure.
Accesorios para rack para mejorar la eficiencia de refrigeración al evitar la recirculación de aire y reducir el flujo de aire de bypass.
Descatalogado. Reemplazo recomendado: AR8136BLK
El pomo con bloqueo por combinación de tres clavijas con anulación con llave maestra aumenta la seguridad de los armarios NetShelter estándar. Utiliza la misma base ...
Descatalogado. Reemplazo recomendado: AR8132A
Estante deslizante para instalar unidades en torre, monitores y otros equipos en rack.
El diseño con cajón extraíble permite acceder y guardar fácilmente cualquier teclado estándar de 19 pulgadas. La bandeja giratoria del teclado permite al usuario ...