MGE GALAXY 7000 160 / CONJUNTO DE EMERGENCIA DE 200 KVA - KIT DE RECAMBIOS DE NIVEL 1
-
Protección eléctrica trifásica de altas prestaciones con gran adaptabilidad a las necesidades específicas de los centros de datos, edificios y entornos críticos ...
WG7T160/200K-SPL1
WG7T160/200K-SPL1 Características
MGE GALAXY 7000 160 / CONJUNTO DE EMERGENCIA DE 200 KVA - KIT DE RECAMBIOS DE NIVEL 1
Protección eléctrica trifásica de altas prestaciones con gran adaptabilidad a las necesidades específicas de los centros de datos, edificios y entornos críticos medianos y grandes
Galaxy 7000 características y ventajas
Disponibilidad
Arquitectura de alta disponibilidad
Diferentes modos de funcionamiento: espera activa, paralelo integrado o interruptor estático centralizado para arquitecturas multi-modulares de alta disponibilidad
Capacidad de gestión
Capacidad de herramienta de gestión de red
Interfaces de gestión de red con todas las funciones que proporcionan estándares basados en la gestión a través de la Web, SNMP y Telnet.
Economía
Modo ECO
Modo de funcionamiento que evita los componentes eléctricos no utilizados en buenas condiciones de suministro eléctrico para lograr una elevada eficiencia de funcionamiento sin sacrificar la protección
Características eléctricas avanzadas
Excelente acondicionamiento eléctrico, muy baja distorsión de armónicos a través del rectificador IGBT, corrección del factor de potencia entrada y alta eficiencia
Potencia máxima de régimen con kW equivalente a kVA
Reduce costes eliminando la necesidad de un SAI sobredimensionado para cargas con corrección del factor de potencia (PFC).
Sostenibilidad
UE CoC para SAI
Garantiza una alta eficiencia de los SAI comercializados en la UE
Compatibilidad
Sincronización de salida a fuente externa
El SAI puede sincronizarse con cualquier otra fuente independiente para utilizar los interruptores de transferencia estáticos en el sentido descendente.
Compatible con la solución de batería de ion de litio de Schneider Electric
Reduce las dimensiones y el peso, los requisitos de refrigeración y mantenimiento del sistema, y el coste total de propiedad. La oferta duplica la vida útil de las baterías VRLA y mejora la predecibilidad y la gestión de las copias de seguridad.
Haz clic aquí para obtener más información.
Haz clic aquí para obtener más información.
Capacidad de conexión en paralelo
Es posible instalar varias unidades en paralelo para satisfacer necesidades de capacidad y redundancia de potencia
Distribución de productos
Emiratos Árabes Unidos, Austria, Australia, Bélgica, Bulgaria, Suiza, China, Chequia, Alemania, Dinamarca, Argelia, Estonia, Egipto, España, Finlandia, Francia, Reino Unido, Grecia, Hong Kong, Croacia, Hungría, Indonesia, Irlanda, Israel, India, Italia, Japón, Corea del Sur, Kazajstán, Lituania, Letonia, Marruecos, Macedonia, Malasia, Nigeria, Holanda, Noruega, Nueva Zelanda, Filipinas, Polonia, Portugal, Rumania, Rusia, Arabia Saudita, Suecia, Singapur, Eslovenia, Eslovaquia, Tailandia, Turquía, Taiwán, Ucrania, Estados Unidos, Vietnam, Sudáfrica
Especificaciones técnicas
Descripción física
Altura máxima
660mm, 66.0cm
Anchura máxima
454mm, 45.4cm
Profundidad máxima
280mm, 28.0cm
Peso neto
8.0kg
Peso de envío
10.0kg
Altura bruta
800mm, 80.0cm
Anchura bruta
500mm, 50.0cm
Profundidad bruta
300mm, 30.0cm