NetShelter Aisle Containment
Warm- und Kaltlufteinhausungssysteme, die die Vorhersagbarkeit, Kapazität und Effizienz der Kühlung auf Rack-, Reihen- oder Raumebene maximieren.
NetShelter Aisle Containment ist eine intelligente Lösung zur thermischen Eingrenzung, die die Effizienz des Kühlsystems erhöht und gleichzeitig wichtige IT-Geräte und Mitarbeiter schützt. Die in NetShelter Aisle Containment verfügbare Active Flow Control (AFC) bietet die Intelligenz, mit dem Kühlsystem zu kommunizieren, um die richtige Größe des Kühlluftstroms entsprechend der Last der IT-Geräte zu bestimmen und so den Energieverbrauch der Lüfter im Vergleich zu herkömmlichen Kühlsystemen zu reduzieren. Das NetShelter Aisle Containment-System passt sich an unterschiedliche Rackhöhen, Gangbreiten und Racktiefen an, um entweder eine Warm- oder Kaltgangeinhausung zu unterstützen. Das Luftrückführungssystem des NetShelter Aisle Containment bietet einen zentralen Heißluftrückführungspfad für raumbasierte CRAC/CRAH-Einheiten oder externe Luftaufbereitungssysteme. Das optionale, nach UL723 gelistete Fire Safe System verwendet Temperatursensoren, um die Deckenpaneele im Falle eines Brandes herunterzulassen. Das Fire Safe System kann auch in Verbindung mit einem bauseitigen Rauchmelder eingesetzt werden, der aktiviert wird, wenn im Gang Rauch festgestellt wird. NetShelter Aisle Containment bietet eine sichere und effiziente Umgebung für IT-Geräte und Personal und verfügt über zusätzliche Funktionen wie hocheffiziente LED-Beleuchtung mit Bewegungserkennung. NetShelter Aisle Containment kann in Zonen oder Modulen eingesetzt werden, um die Vorteile entweder auf Rack- oder Reihenebene zu nutzen.