Data Center Containment

NetShelter Aisle Containment

NetShelter Aisle Containment

NetShelter Aisle Containment ist eine intelligente Lösung zur thermischen Eingrenzung, die die Effizienz des Kühlsystems erhöht und gleichzeitig wichtige IT-Geräte und Mitarbeiter schützt. Die in NetShelter Aisle Containment verfügbare Active Flow Control (AFC) bietet die Intelligenz, mit dem Kühlsystem zu kommunizieren, um die richtige Größe des Kühlluftstroms entsprechend der Last der IT-Geräte zu bestimmen und so den Energieverbrauch der Lüfter im Vergleich zu herkömmlichen Kühlsystemen zu reduzieren. Das NetShelter Aisle Containment-System passt sich an unterschiedliche Rackhöhen, Gangbreiten und Racktiefen an, um entweder eine Warm- oder Kaltgangeinhausung zu unterstützen. Das Luftrückführungssystem des NetShelter Aisle Containment bietet einen zentralen Heißluftrückführungspfad für raumbasierte CRAC/CRAH-Einheiten oder externe Luftaufbereitungssysteme. Das optionale, nach UL723 gelistete Fire Safe System verwendet Temperatursensoren, um die Deckenpaneele im Falle eines Brandes herunterzulassen. Das Fire Safe System kann auch in Verbindung mit einem bauseitigen Rauchmelder eingesetzt werden, der aktiviert wird, wenn im Gang Rauch festgestellt wird. NetShelter Aisle Containment bietet eine sichere und effiziente Umgebung für IT-Geräte und Personal und verfügt über zusätzliche Funktionen wie hocheffiziente LED-Beleuchtung mit Bewegungserkennung. NetShelter Aisle Containment kann in Zonen oder Modulen eingesetzt werden, um die Vorteile entweder auf Rack- oder Reihenebene zu nutzen.
NetShelter Pod Containment

NetShelter Pod Containment

NetShelter Pod Containment is a Rack-ready system designed to deploy IT at scale in increments of 8-to-12 racks. The backbone of the solution is a freestanding structure that supports necessary IT infrastructure while providing air containment for all rack types. It is designed to easily integrate with a variety of cooling and power configurations.
NetShelter Rack Containment

NetShelter Rack Containment

NetShelter Rack Containment thermal containment solution is designed to increase cooling system efficiency while protecting critical IT equipment and personnel. The NetShelter Rack Containnment modular design easily adapts to both the front and rear of the racks and close-coupling cooling units, simplifying installation. This scalable open plenum that NetShelter Rack Containment provides enables capacity sharing to improve cooling system redundancy and utilization.
Products to compare: 0
Clear List