シュナイダーエレクトリックのブランド

シュナイダーエレクトリック、常時インバーター方式UPS 「APC Smart-UPS SRT」シリーズを発売

  • 電力容量を3500Wから4600Wに向上
  • コンセントグループ  オンオフ機能、LCDマルチカラーディスプレイで操作性も向上

エネルギーマネジメントおよびオートメーションのグローバルスペシャリストであるシュナイダーエレクトリック株式会社(代表:松崎 耕介、本社:東京都港区)は常時インバーター方式*1の無停電電源装置(UPS)である「APC Smart-UPS RT」シリーズの新モデルである「APC Smart-UPS  SRT」を12月14日(水)より発売します。

「APC Smart-UPS SRT」シリーズは、販売台数2,500万台を超える「APC Smart-UPS」シリーズの中規模サーバールーム向けの常時インバーター方式のUPS製品で、ミッドレンジおよびミッションクリティカルなサーバー、音声・データネットワーク、医療研究機関、軽工業生産現場までを対象としています。基幹システムでは、数分ではなく数時間にわたって電源を確保する必要がありますが、そのような場合でも、追加の拡張バッテリーパックを利用すれば、厳しいバックアップ時間要件にも対応可能です。

「APC Smart-UPS SRT」シリーズの特徴

電力容量を向上しUPS1台での複数機器への対応が可能
現行製品では3500Wであった電力容量を4600Wに向上させたことで、例えば2400Wのサーバーと
1200Wのストレージ両方を1台のUPSで保護することが可能になります。

コンセントグループ オンオフ機能で操作性の向上
コンセントグループごとにコントロールが可能となり、これにより接続機器のシーケンシャルな再起動や停止を行うことができます。また停電中に重要性の低い負荷機器への送電オフにすることで、バックアップ時間を向上させることもできます。

LCD(液晶ディスプレイ)マルチカラーディスプレイによる視認性の向上
直観的で容易な操作が可能なLCDにより、正確で分かりやすい情報を日本語含め8ヶ国語*2での表示が可能です。

*1: 3000VAを超える出力において最も一般的で、高い信頼性を求められるシステムの電源保護に最適な方式。入力ACに障害が発生しても切替スイッチが作動するわけでなく、バッテリーからの出力に切替わるだけなので、切替時間は発生しない。
*2: 日本語、英語、フランス語、イタリア語、ドイツ語、スペイン語、ポルトガル語、ロシア語の8カ国語

発売する製品の参考資料

【「APC Smart-UPS SRT」シリーズ仕様】

製品型番

SRT5KXLJ

標準価格

¥1,106,000

UPS

常時インバーター

1ワットあたりの価格

¥240

出力容量(VA/W)

5200VA/4600W

ネットワーク機能

標準搭載

ランタイムの拡張

対応

ソフトウェア

オプション

保証

2

【現行製品から「APC Smart-UPS SRT」シリーズへの対応表】

現行製品型名

新モデル型名

詳細

SURT5000XLJ

SRT5KXLJ

出力:5200VA/4600W 200V 常時インバーターUPS

SURT192XLBP

SRT192BPJ

SRT5KXLJ用 拡張バッテリーパック

SURTRK2

SRTRK2

Smart-UPS SRT用 ラックマウントレールキット

SURT004

SRT5KTFJ

SRT5KXLJ用  絶縁ステップダウントランスフォーマー200V/100V

RBC44J

APCRBC140J

Smart-UPS SRT/SURTシリーズ用  交換用バッテリーキット

SURT007

SRT001

SRT5KXLJ 出力用ハードワイヤーキット

SURT008

SRT002

Smart-UPS SRT 拡張バッテリーパック用 4.5m延長ケーブル

SURT5000XLJ3W

SRT5KXLJ3W

保守付き製品*3 APC Smart-UPS SRT 5000VA 200V 3年保証

SURT5000XLJ5W

SRT5KXLJ5W

保守付き製品*3 APC Smart-UPS SRT 5000VA 200V 5年保証

SURT5000XLJOS3

SRT5KXLJOS3

保守付き製品*3 APC Smart-UPS SRT 5000VA 200V オンサイト3年保証

SURT5000XLJOS5

SRT5KXLJOS5

保守付き製品*3 APC Smart-UPS SRT 5000VA 200V オンサイト5年保証

*3:  本シリーズも、UPSと保守サービスが一体となった「保守付き製品」を販売いたします。
保守サービスには、障害発生の際に交換機器を出荷し、お客様自身で機器を交換する「製品保証延長サービス」と、弊社指定のエンジニアが現地で機器を交換する「オンサイトサービス」があります。保証期間は、それぞれ3年、5年より選択可能です。 

Schneider Electricについて 
Schneider Electricは世界におけるエネルギーマネジメントとオートメーションのスペシャリストです。2015年の年間売上は270億ユーロ、グループ全体で16万人の従業員を擁し、100ヵ国以上で、安全で信頼性が高く、効率的で、持続可能な、エネルギーおよびプロセスのマネジメントソリューションを提供しています。 スイッチ一つから複雑な運用システムにいたる、テクノロジー、ソフトウェアおよびサービスは、お客様のより良い運用管理と自動化を実現します。当社の繋ぐ技術は、業界を再編し、都市を変革し、人々の豊かな暮らしを実現します。Schneider Electricではこれを「Life Is On」と呼んでいます。 www.schneider-electric.com/jp

シュナイダーエレクトリックの最新ニュース

こちらをクリック

お悩み事はありませんか?

サポートセンター

シュナイダーエレクトリックのデジタルサポートツールを試して、ご自身で回答を得られます。

FAQを検索

トピックに合わせたFAQを参照して、必要な回答を得ることができます。

購入方法

最寄りのAPC販売店を簡単に探すことができます。

交換用バッテリーを探す

UPS用のAPC純正交換用バッテリーを探します。

お問い合わせ

適切な製品の選択や、トラブルシューティング、インストールについては、当社までお問い合わせください。平日月曜日から金曜日の午前9時から午後5時まで