Nos marques

step wave and sine wave comparison illustration
Qu'est-ce qu'une onde sinusoïdale ?
Le courant qui alimente vos appareils quotidiens monte et descend dans une onde sinusoïdale lisse (à droite). Cependant, la plupart des batteries de secours de base génèrent une version plus rugueuse de cela : une alimentation approximative par étapes (à gauche). Notre onduleur offre une sortie sinusoïdale pure pour garantir une alimentation stable compatible avec votre équipement de jeu hautes performances.

Pourquoi l'onde sinusoïdale est importante

Man working on desktop computer

Durée de vie de l'équipement plus longue

Lorsque votre équipement est alimenté par une onde sinusoïdale et une régulation automatique de tension (AVR), la durée de vie de tous les composants électroniques connectés est optimisée.
Man walking in abandoned futuristic city.

Alimentation de secours stable

L'onde sinusoïdale alimente vos appareils électroniques sensibles haut de gamme avec une énergie sinusoïdale stable pour éviter les vacillements d'écran, les pannes d'ordinateur et les interférences sonores.

Efficace et doté d'un système de refroidissement

Les équipements de jeu alimentés par une onde sinusoïdale fonctionneront sans chauffer et plus efficacement sur l'alimentation de secours pour éviter les dommages de surchauffe sur vos appareils électroniques.

Le saviez-vous ?

Au cours des dernières années, une pénurie mondiale de puces a limité l'offre de composants pour PC, tels que les cartes graphiques, tandis que les prix grimpaient en flèche. Même aujourd'hui, de nombreux joueurs hésitent à mettre à niveau ou à remplacer leur matériel en raison des inconvénients et des coûts.

Un bon onduleur gaming peut aider votre matériel à durer plus longtemps et vous apporter la tranquillité d'esprit.

(Source : Newzoo, 2023)

Motherboard digital chip
Bénéficiez de la sauvegarde dont vous avez besoin.
Un onduleur puissant de 1 320 W/2 200 VA protège votre équipement vital. L'onduleur et les prises protégées contre les surtensions vous permettent de rester connecté. Trois ports USB vous permettent de charger facilement des appareils annexes.
Acheter maintenant

Besoin d'aide ?

Centre de support

Obtenez des réponses par vous-même en essayant nos outils d'assistance numérique.

Rechercher parmi les questions fréquentes

Obtenez les réponses dont vous avez besoin en parcourant la foire aux questions (FAQ) par sujet.

Comment acheter ?

Trouvez facilement le revendeur ou distributeur APC le plus proche de chez vous.

Trouvez votre batterie de rechange

Trouvez la batterie de rechange APC pour votre onduleur.

Nous contacter

Contactez-nous pour obtenir de l'aide afin de choisir le bon produit ou pour le dépannage et l'installation. Lundi - Vendredi 8h00-à-17:00

Chat

Do you have questions or need assistance? We’re here to help!