Design innovant
Ultra léger
Jusqu'à 50 % de réduction de poids avec boîtier en aluminium
Facilité d'installation
Prend en charge le montage sans outillage et le montage sur support, cordon d'entrée intégré pour PDU verticale.
Interface web conviviale.
Interface web récemment conçue pour faciliter les opérations
Facilité de maintenance
Les modules de commande remplaçables sur site facilitent la maintenance
Nouvelle conception de l'affichage
Écran LCD intelligent, multifonctionnel et interactif pour l'utilisateur, doté de fonctionnalités complètes de gestion de réseau.
Options de personnalisation :
Possibilité de personnaliser et de préconfigurer pour répondre à des besoins uniques comme la longueur du cordon d'entrée, les prises verrouillables, le codage couleur, les étiquettes spécifiques et la disposition flexible des prises. Pour plus d'informations et de demandes, envoyez un e-mail à : easycustomracks@se.com