![APC XBP48RM2U-LI Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=XBP48RM2U-LI_FL_H&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
Виділіть зображення, щоб збільшити
![APC XBP48RM2U-LI Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=XBP48RM2U-LI_FL_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC XBP48RM2U-LI Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=XBP48RM2U-LI_FS_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC XBP48RM2U-LI Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=XBP48RM2U-LI_FR_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC XBP48RM2U-LI Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=XBP48RM2U-LI_B_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
Зовнішній літій-іонний акумуляторний блок APC Smart-UPS Online 48В 2U
XBP48RM2U-LI
Інтелектуальна система керування акумулятором
2U літій-іонний акумуляторний блок
Захист від перенапруги та перегріву
Універсальний форм-фактор стійка/башта
Масштабована тривалість роботи
Сталий розвиток
Green PremiumTM etiketi, Schneider Electric'in çevre performansı konusunda sınıfının en iyisi ürünleri sunma taahhüdünü gösterir.
Green Premium; en yeni düzenlemelerle uyumluluk ve çevresel etkiler konusunda şeffaflığın yanı sıra döngüsel ve düşük CO2 emisyonlu ürünlerin sözünü verir.
Директива ЄС RoHS
Досліджується
Екологічна звітність
Екологічний профіль виробу
Потрібна додаткова інформація? Ознайомтеся з нашими відповідями на найпопулярніші технічні запитання!
Тут можна легко знайти відповіді на найпоширеніші запитання.