![APC SUM3000RMXLI2U Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RU9TJ_FL_H&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SUM3000RMXLI2U Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RU9TJ_FL_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SUM3000RMXLI2U Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RRQ6L_A_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SUM3000RMXLI2U Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RRU78_A_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SUM3000RMXLI2U Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RS4U9_A_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SUM3000RMXLI2U Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RTME2_A_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![+ 5](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RTFDF_A_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
+ 5
ДБЖ APC Smart-UPS XL, модульне, 3000 ВА, 230 В, стійкове/вертикальне виконання
SUM3000RMXLI2U
Знято з виробництва:14 черв. 2024 р.
Завершення терміну стандартного сервісу:30 черв. 2028 р.
Рекомендована заміна
Тип акумулятора:
Вхідна напруга:
Максимальна конфігурована потужність [Вт]:
Екологічна ефективність продукту Докладніше
Втілена сталість
+ Lifecycle Services
WADV1PEAA
WUPG1PEAA-UG-01
Сталий розвиток![Green Premium™](https://www.apc.com/product-shop-static/assets/images/brand/greenpremium.svg)
Green PremiumTM etiketi, Schneider Electric'in çevre performansı konusunda sınıfının en iyisi ürünleri sunma taahhüdünü gösterir.
Green Premium; en yeni düzenlemelerle uyumluluk ve çevresel etkiler konusunda şeffaflığın yanı sıra döngüsel ve düşük CO2 emisyonlu ürünlerin sözünü verir.
![](https://img.youtube.com/vi/gQ2tiLNbSDY/maxresdefault.jpg)
Продуктивність ресурсів
Energy efficient product
Take-back program available
Забезпечення комфорту
Інформація про виключення по регламенту RoHS
Сертифікації та стандарти
Регламент REACh
Директива ЄС RoHS
Відповідає виняткам
Декларація RoHS Китаю
Продукт виходить за межі Китаю RoHS. Декларація речовини для вашої інформації
Екологічна звітність
Директива WEEE
![](https://www.apc.com/product-shop-static/assets/images/icon/WEEE.png)
На території Європейського Союзу продукт підлягає обов'язковій утилізації згідно з правилами і не повинен потрапляти в сміттєві контейнери.
Екологічний профіль виробу
Потрібна додаткова інформація? Ознайомтеся з нашими відповідями на найпопулярніші технічні запитання!
Тут можна легко знайти відповіді на найпоширеніші запитання.
SUM3000RMXLI2U замінено на: