![APC SUA3000R2IX38 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RRPAG_FR_H&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SUA3000R2IX38 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RRPAG_FR_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SUA3000R2IX38 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RRTMN_B_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SUA3000R2IX38 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RRUQ8_B_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
ДБЖ APC Smart-UPS 3000 ВА 230 В, стоякового виконання, 2U 230 В, з сертифікатом UL
SUA3000R2IX38
Знято з виробництва:10 черв. 2022 р.
SUA3000R2IX38 не було замінено. Звертайтеся до Служби підтримки за подальшими вказівками.
Екологічна ефективність продукту Докладніше
Втілена сталість
Сталий розвиток![Green Premium™](https://www.apc.com/product-shop-static/assets/images/brand/greenpremium.svg)
Green PremiumTM etiketi, Schneider Electric'in çevre performansı konusunda sınıfının en iyisi ürünleri sunma taahhüdünü gösterir.
Green Premium; en yeni düzenlemelerle uyumluluk ve çevresel etkiler konusunda şeffaflığın yanı sıra döngüsel ve düşük CO2 emisyonlu ürünlerin sözünü verir.
![](https://img.youtube.com/vi/gQ2tiLNbSDY/maxresdefault.jpg)
Продуктивність ресурсів
Energy efficient product
Take-back program available
Забезпечення комфорту
Не містить ртуті
Інформація про виключення по регламенту RoHS
Сертифікації та стандарти
Регламент REACh
Директива ЄС RoHS
Відповідає виняткам
Екологічна звітність
Директива WEEE
![](https://www.apc.com/product-shop-static/assets/images/icon/WEEE.png)
На території Європейського Союзу продукт підлягає обов'язковій утилізації згідно з правилами і не повинен потрапляти в сміттєві контейнери.
Екологічний профіль виробу
Потрібна додаткова інформація? Ознайомтеся з нашими відповідями на найпопулярніші технічні запитання!
Тут можна легко знайти відповіді на найпоширеніші запитання.