![APC SMT1500RMI1U Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_EWAR-8ZZPG2_FL_H&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
Виділіть зображення, щоб збільшити
![APC SMT1500RMI1U Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_EWAR-8ZZPG2_FL_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SMT1500RMI1U Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_EWAR-8ZZPG2_FS_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SMT1500RMI1U Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_EWAR-8ZZR4V_B_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
APC SMART-UPS, ЛІНІЙНО-ІНТЕРАКТИВНИЙ, 1500 ВА, СТІЙКОВИЙ 1U, 230 В, 4 РОЗЕТКИ IEC C13, SMARTSLOT, AVR, РК-ДИСПЛЕЙ
SMT1500RMI1U
Тип акумулятора:
Вхідна напруга:
Максимальна конфігурована потужність [Вт]:
Лінійно-інтерактивний стійковий ДБЖ 1U, 1500 ВА/1000 Вт, із чистою синусоїдою
Ідеально підходить для серверів, сховищ, мережевих шаф, бізнес-VoIP і роздрібних POS-пристроїв
Автоматичне регулювання напруги допомагає регулювати напругу в мережі
Безпечне завершення роботи за допомогою PowerChute Business Edition через послідовний кабель або USB
Екологічна ефективність продукту Докладніше
Втілена сталість
+ Lifecycle Services
WADV1PEAA
WEXTWAR1YR-SP-03
Сталий розвиток![Green Premium™](https://www.apc.com/product-shop-static/assets/images/brand/greenpremium.svg)
Green PremiumTM etiketi, Schneider Electric'in çevre performansı konusunda sınıfının en iyisi ürünleri sunma taahhüdünü gösterir.
Green Premium; en yeni düzenlemelerle uyumluluk ve çevresel etkiler konusunda şeffaflığın yanı sıra döngüsel ve düşük CO2 emisyonlu ürünlerin sözünü verir.
![](https://img.youtube.com/vi/gQ2tiLNbSDY/maxresdefault.jpg)
Продуктивність ресурсів
Energy efficient product
Take-back program available
Забезпечення комфорту
Не містить ртуті
Інформація про виключення по регламенту RoHS
Сертифікації та стандарти
Регламент REACh
Директива ЄС RoHS
Відповідає виняткам
Екологічна звітність
Директива WEEE
![](https://www.apc.com/product-shop-static/assets/images/icon/WEEE.png)
На території Європейського Союзу продукт підлягає обов'язковій утилізації згідно з правилами і не повинен потрапляти в сміттєві контейнери.
Екологічний профіль виробу
Потрібна додаткова інформація? Ознайомтеся з нашими відповідями на найпопулярніші технічні запитання!
Тут можна легко знайти відповіді на найпоширеніші запитання.