![APC GVX1250K1250NHS Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=GVX1250K1000-1250KG-HS_FS_H&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
Виділіть зображення, щоб збільшити
![APC GVX1250K1250NHS Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=GVX1250K1000-1250KG-HS_FS_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC GVX1250K1250NHS Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=GVX1250K1000-1250KG-HS_B_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC GVX1250K1250NHS Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=GVX1250K1000-1250KG-HS_FL_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
Відео: 1
Galaxy VX 1250kVA, 400V, послуга введення в експлуатацію в робочий час
GVX1250K1250NHS
Ефективність до 99% в режимі eConversion
Інтерактивність з мережею: Максимізуйте економію, отримуйте прибуток та підвищуйте відмовостійкість
Універсальність акумуляторів, зокрема сумісність із шафами з літій-іонними акумуляторами Galaxy
EcoStruxure IT: Забезпечує відмовостійкість, безпеку та стійкість ІТ-середовищ
Екологічна ефективність продукту Докладніше
Втілена сталість
+ Lifecycle Services
WPCAVUPS-UG-04
WBATTREPLC-VX-00
Сталий розвиток![Green Premium™](https://www.apc.com/product-shop-static/assets/images/brand/greenpremium.svg)
Green PremiumTM etiketi, Schneider Electric'in çevre performansı konusunda sınıfının en iyisi ürünleri sunma taahhüdünü gösterir.
Green Premium; en yeni düzenlemelerle uyumluluk ve çevresel etkiler konusunda şeffaflığın yanı sıra döngüsel ve düşük CO2 emisyonlu ürünlerin sözünü verir.
![](https://img.youtube.com/vi/gQ2tiLNbSDY/maxresdefault.jpg)
Забезпечення комфорту
Інформація про виключення по регламенту RoHS
Сертифікації та стандарти
Регламент REACh
Директива ЄС RoHS
Відповідає виняткам
Декларація RoHS Китаю
Продукт виходить за межі Китаю RoHS. Декларація речовини для вашої інформації
Екологічна звітність
Директива WEEE
![](https://www.apc.com/product-shop-static/assets/images/icon/WEEE.png)
На території Європейського Союзу продукт підлягає обов'язковій утилізації згідно з правилами і не повинен потрапляти в сміттєві контейнери.
Екологічний профіль виробу
Потрібна додаткова інформація? Ознайомтеся з нашими відповідями на найпопулярніші технічні запитання!
Тут можна легко знайти відповіді на найпоширеніші запитання.