Наші бренди

Стійковий БРЖ Easy Rack PDU, з вимірюванням за розетками, 0U, 1 фаза, 7,4 кВт, 230 В, 32 A, (20) розеток C13 і (4) C19, вхід IEC60309 2P+E

EPDU2132MBO

Ідеально підходить для розподілених ІТ, Colocation інфраструктури і центрів обробки даних
Вимірювання електроенергії на рівні індивідуальної розетки
Надійний розподіл електроенергії з точністю вимірювання ±1%
Покращені протоколи безпеки з мережевою карткою NMC3
Zero U монтаж без інструментів
Екологічна ефективність продукту Докладніше
Втілена сталість
ПрозорістьПрозорість
RoHS/REAChRoHS/REACh

+ Lifecycle Services

Сервісний пакет: подовження на 1 рік гарантії на приладдя

WBEXTWAR1YR-AC-05

Подовження гарантії на 1 рік для 1 од. приладдя (для поновлення або великих обсягів)

WEXWAR1Y-AC-05

arrow2_down

Сталий розвиток
Green Premium™

Green PremiumTM etiketi, Schneider Electric'in çevre performansı konusunda sınıfının en iyisi ürünleri sunma taahhüdünü gösterir. Green Premium; en yeni düzenlemelerle uyumluluk ve çevresel etkiler konusunda şeffaflığın yanı sıra döngüsel ve düşük CO2 emisyonlu ürünlerin sözünü verir.
Додаткова інформація про Green Premium

Потрібна додаткова інформація? Ознайомтеся з нашими відповідями на найпопулярніші технічні запитання!

Тут можна легко знайти відповіді на найпоширеніші запитання.