![APC AR3300G Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_BMIL-9Z3KU9_FR_V&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC AR3300G Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_BMIL-9Z3KU9_FR_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC AR3300G Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_BMIL-9Z3KU9_D_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC AR3300G Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_BMIL-9Z3KU9_A_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC AR3300G Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_BMIL-9Z3KU9_FS_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC AR3300G Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_BMIL-9Z3KU9_FL_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![+ 2](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_BMIL-9Z3KU9_B_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
+ 2
Шафа NetShelter SX 42U, ширина 600 мм, глибина 1200 мм, з бічними панелями, сіра RAL7035
AR3300G
Знято з виробництва:13 вер. 2021 р.
AR3300G не було замінено. Звертайтеся до Служби підтримки за подальшими вказівками.
Екологічна ефективність продукту Докладніше
Втілена сталість
+ Lifecycle Services
WASSEM5X8-RK-01
Сталий розвиток![Green Premium™](https://www.apc.com/product-shop-static/assets/images/brand/greenpremium.svg)
Green PremiumTM etiketi, Schneider Electric'in çevre performansı konusunda sınıfının en iyisi ürünleri sunma taahhüdünü gösterir.
Green Premium; en yeni düzenlemelerle uyumluluk ve çevresel etkiler konusunda şeffaflığın yanı sıra döngüsel ve düşük CO2 emisyonlu ürünlerin sözünü verir.
![](https://img.youtube.com/vi/gQ2tiLNbSDY/maxresdefault.jpg)
Продуктивність ресурсів
Take-back program available
Забезпечення комфорту
REACh free of SVHC
Toxic heavy metal free
Не містить ртуті
Інформація про виключення по регламенту RoHS
Сертифікації та стандарти
Регламент REACh
Директива ЄС RoHS
Проактивна відповідність (Продукт поза законодавством ЄС щодо RoHS)
Екологічна звітність
Потрібна додаткова інформація? Ознайомтеся з нашими відповідями на найпопулярніші технічні запитання!
Тут можна легко знайти відповіді на найпоширеніші запитання.