![APC AP8886 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=APC-EWAR-8V7T74_00&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
Виділіть зображення, щоб збільшити
![APC AP8886 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=APC-EWAR-8V7T74_00&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC AP8886 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_EWAR-8V7M3Q_B_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC AP8886 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_EWAR-8V7LFZ_D_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC AP8886 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_EWAR-8V7THZ_D_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
Стійковий БРЖ 2G, вимірювальний, 0U, 22 кВт (32 А), 17,3 кВт (24 А), 230 В, 30 розеток C13 та 12 розеток C19
AP8886
Екологічна ефективність продукту Докладніше
Втілена сталість
+ Lifecycle Services
WEXWAR1Y-AC-04
Сталий розвиток![Green Premium™](https://www.apc.com/product-shop-static/assets/images/brand/greenpremium.svg)
Green PremiumTM etiketi, Schneider Electric'in çevre performansı konusunda sınıfının en iyisi ürünleri sunma taahhüdünü gösterir.
Green Premium; en yeni düzenlemelerle uyumluluk ve çevresel etkiler konusunda şeffaflığın yanı sıra döngüsel ve düşük CO2 emisyonlu ürünlerin sözünü verir.
![](https://img.youtube.com/vi/gQ2tiLNbSDY/maxresdefault.jpg)
Продуктивність ресурсів
Energy efficient product
Take-back program available
Забезпечення комфорту
Lead free
Не містить ртуті
Інформація про виключення по регламенту RoHS
Сертифікації та стандарти
Регламент REACh
Директива ЄС RoHS
Відповідає виняткам
Екологічна звітність
Директива WEEE
![](https://www.apc.com/product-shop-static/assets/images/icon/WEEE.png)
На території Європейського Союзу продукт підлягає обов'язковій утилізації згідно з правилами і не повинен потрапляти в сміттєві контейнери.
Екологічний профіль виробу
Потрібна додаткова інформація? Ознайомтеся з нашими відповідями на найпопулярніші технічні запитання!
Тут можна легко знайти відповіді на найпоширеніші запитання.