![APC XBP48RM2U-LI Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=XBP48RM2U-LI_FL_H&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
翻轉影像以放大
![APC XBP48RM2U-LI Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=XBP48RM2U-LI_FL_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC XBP48RM2U-LI Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=XBP48RM2U-LI_FS_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC XBP48RM2U-LI Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=XBP48RM2U-LI_FR_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC XBP48RM2U-LI Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=XBP48RM2U-LI_B_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
APC Smart-UPS Online 48V 2U鋰離子外部電池組
XBP48RM2U-LI
智慧電池管理系統
2U鋰離子電池組
過電壓與過熱保護
機架式/塔式可轉換外型規格
可擴展的運行時間
永續性
Green PremiumTM 标签 是施耐德电气致力于提供具备一流环保性能的产品的承诺。
Green Premium 承诺遵守最新法规、倡导对环境影响透明度并生产可再循环和低 Co2 产品。
EU RoHS 指令
調查中
環境聲明
循環概況
需要更多資訊嗎?查看我們的技術性常見問題!
輕鬆找到最常見問題的答案。