![APC SUVTP30KH4B4 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=APC-AALS-7TSRLF_00&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SUVTP30KH4B4 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=APC-AALS-7TSRLF_00&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SUVTP30KH4B4 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_AALS-7TSRLF_A_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SUVTP30KH4B4 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RRNCE_A_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SUVTP30KH4B4 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RRPAU_FR_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
APC Smart-UPS VT 30KVA 400V,帶4個可擴展至4個的電池模塊,內部維護旁路,並聯能力
SUVTP30KH4B4
終止日期2020年12月31日
停止服务2023年10月18日
未取代 SUVTP30KH4B4。請聯絡客户关怀中心以取得更多資訊。
+ Lifecycle Services
WULTRABAT-G3-20
WOEBAT1YR-G3-20
需要更多資訊嗎?查看我們的技術性常見問題!
輕鬆找到最常見問題的答案。
WULTRABAT-G3-20
WOEBAT1YR-G3-20
輕鬆找到最常見問題的答案。