![APC SURT10KRMXL6U-TF5 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=APC-STOS-7RV2TH_00&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SURT10KRMXL6U-TF5 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=APC-STOS-7RV2TH_00&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SURT10KRMXL6U-TF5 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RRR77_FL_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
APC公司的Smart-UPS RT 10KVA RM 208V,帶(2個)208V至120V的2U降壓變壓器
SURT10KRMXL6U-TF5
終止日期2023年4月5日
未取代 SURT10KRMXL6U-TF5。請聯絡客户关怀中心以取得更多資訊。
產品的環境績效 瞭解詳情
透過設計永續發展
永續性![Green Premium™](https://www.apc.com/product-shop-static/assets/images/brand/greenpremium.svg)
Green PremiumTM 标签 是施耐德电气致力于提供具备一流环保性能的产品的承诺。
Green Premium 承诺遵守最新法规、倡导对环境影响透明度并生产可再循环和低 Co2 产品。
![](/product-shop-static/assets/images/sustainabilitymedia.png)
資源效能
節能產品
Take-back program available
福祉績效
不含汞
RoHS 除外項目相關資訊
認證與標準
REACh 法規
EU RoHS 指令
符合豁免条件
環境聲明
循環概況
需要更多資訊嗎?查看我們的技術性常見問題!
輕鬆找到最常見問題的答案。