![APC SRT192RMBP2 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=APC-LEAN-9HCJNZ_01&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
翻轉影像以放大
![APC SRT192RMBP2 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=APC-LEAN-9HCJNZ_01&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SRT192RMBP2 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_LEAN-9J8KQN_A_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SRT192RMBP2 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_JPRO-9WXQM4_A_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
APC公司的Smart-UPS SRT 192V的8kVA和10kVA RM電池組
SRT192RMBP2
Smart-UPS On-line SRT 系列專用電池組
適用於關鍵的Smart-UPS應用
壽可預測且一致的運作效能
自動電壓調節(AVR)校正市電電壓
產品的環境績效 瞭解詳情
透過設計永續發展
+ Lifecycle Services
WADV1PEAA
WUPG1PEAA-UG-01
永續性![Green Premium™](https://www.apc.com/product-shop-static/assets/images/brand/greenpremium.svg)
Green PremiumTM 标签 是施耐德电气致力于提供具备一流环保性能的产品的承诺。
Green Premium 承诺遵守最新法规、倡导对环境影响透明度并生产可再循环和低 Co2 产品。
![](/product-shop-static/assets/images/sustainabilitymedia.png)
資源效能
Take-back program available
認證與標準
REACh 法規
EU RoHS 指令
預防性合規 (產品不在 EU RoHS 法規範圍內)
環境聲明
循環概況
需要更多資訊嗎?查看我們的技術性常見問題!
輕鬆找到最常見問題的答案。