![APC SMX1500RMI2U Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=APC-MMAE-7TAL33_00&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
翻轉影像以放大
![APC SMX1500RMI2U Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=APC-MMAE-7TAL33_00&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SMX1500RMI2U Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_MMAE-7TAL33_A_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SMX1500RMI2U Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_MMAE-7TAL33_M_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SMX1500RMI2U Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_MMAE-7TAKUJ_D_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SMX1500RMI2U Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_MMAE-7TAL33_B_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
APC公司的Smart-UPS X 1500VA,機架式/塔式,帶LCD,230V
SMX1500RMI2U
電池類別:
輸入電壓:
最大可配置功率 (W):
1440VA/1200W線上互動式純正弦波2U機架式/塔式UPS(隨附導軌套件)
最多可加5個外部電池組(SMX48RMBP2U)
透過PowerChute Business Edition使用序列線或USB線纜正常關機
自動電壓調節功能可將輸出電壓維持在使用者可接受的可選水準內
適用於伺服器、儲存、網路和商業應用
產品的環境績效 瞭解詳情
透過設計永續發展
+ Lifecycle Services
永續性![Green Premium™](https://www.apc.com/product-shop-static/assets/images/brand/greenpremium.svg)
Green PremiumTM 标签 是施耐德电气致力于提供具备一流环保性能的产品的承诺。
Green Premium 承诺遵守最新法规、倡导对环境影响透明度并生产可再循环和低 Co2 产品。
![](/product-shop-static/assets/images/sustainabilitymedia.png)
資源效能
節能產品
Take-back program available
福祉績效
不含汞
RoHS 除外項目相關資訊
認證與標準
REACh 法規
EU RoHS 指令
符合豁免条件
環境聲明
WEEE
![](https://www.apc.com/product-shop-static/assets/images/icon/WEEE.png)
本產品於歐盟市場中必須依循特定的廢棄物收集程序進行丟棄,不得棄置於垃圾桶。
循環概況
需要更多資訊嗎?查看我們的技術性常見問題!
輕鬆找到最常見問題的答案。