![APC SMT750RMI2UC Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_CENZ-AW7T9J_FL_H&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
翻轉影像以放大
![APC SMT750RMI2UC Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_CENZ-AW7T9J_FL_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SMT750RMI2UC Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_CENZ-AW7T9J_D_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SMT750RMI2UC Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_CENZ-AW7THD_A_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SMT750RMI2UC Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_CENZ-AW7T9J_B_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
APC Smart-UPS,線上互動式,750VA,機架式2U, 230V, 4x IEC C13插座,SmartConnect Port+SmartSlot,AVR,LCD
SMT750RMI2UC
電池類別:
輸入電壓:
最大可配置功率 (W):
750VA/500W線上互動式純正弦波2U機架式UPS
非常適用於伺服器、儲存裝置、網路配線間、商務VoIP及零售POS系統
自動電壓調節有助於校正市電電壓
透過SmartConnect乙太網路埠進行雲端遠端電力監控
透過PowerChute Business Edition使用序列線或USB線纜正常關機
產品的環境績效 瞭解詳情
透過設計永續發展
+ Lifecycle Services
WUPG1PEAA-UG-01
WEXT1YR-SU-01
永續性![Green Premium™](https://www.apc.com/product-shop-static/assets/images/brand/greenpremium.svg)
Green PremiumTM 标签 是施耐德电气致力于提供具备一流环保性能的产品的承诺。
Green Premium 承诺遵守最新法规、倡导对环境影响透明度并生产可再循环和低 Co2 产品。
![](/product-shop-static/assets/images/sustainabilitymedia.png)
資源效能
節能產品
Take-back program available
福祉績效
不含汞
RoHS 除外項目相關資訊
認證與標準
REACh 法規
EU RoHS 指令
符合豁免条件
環境聲明
循環概況
需要更多資訊嗎?查看我們的技術性常見問題!
輕鬆找到最常見問題的答案。