![APC SMT1500RMI1U Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_EWAR-8ZZPG2_FL_H&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
翻轉影像以放大
![APC SMT1500RMI1U Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_EWAR-8ZZPG2_FL_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SMT1500RMI1U Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_EWAR-8ZZPG2_FS_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SMT1500RMI1U Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_EWAR-8ZZR4V_B_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
APC Smart-UPS,線上互動式,1500VA,機架式1U, 230V, 4x IEC C13插座,SmartSlot,AVR,LCD
SMT1500RMI1U
電池類別:
輸入電壓:
最大可配置功率 (W):
1500VA/1000W線上互動式純正弦波1U機架式UPS
非常適用於伺服器、儲存裝置、網路配線間、商務VoIP及零售POS系統
自動電壓調節有助於校正市電電壓
透過PowerChute Business Edition使用序列線或USB線纜正常關機
產品的環境績效 瞭解詳情
透過設計永續發展
+ Lifecycle Services
永續性![Green Premium™](https://www.apc.com/product-shop-static/assets/images/brand/greenpremium.svg)
Green PremiumTM 标签 是施耐德电气致力于提供具备一流环保性能的产品的承诺。
Green Premium 承诺遵守最新法规、倡导对环境影响透明度并生产可再循环和低 Co2 产品。
![](/product-shop-static/assets/images/sustainabilitymedia.png)
資源效能
節能產品
Take-back program available
福祉績效
不含汞
RoHS 除外項目相關資訊
認證與標準
REACh 法規
EU RoHS 指令
符合豁免条件
環境聲明
WEEE
![](https://www.apc.com/product-shop-static/assets/images/icon/WEEE.png)
本產品於歐盟市場中必須依循特定的廢棄物收集程序進行丟棄,不得棄置於垃圾桶。
循環概況
需要更多資訊嗎?查看我們的技術性常見問題!
輕鬆找到最常見問題的答案。