![APC SCL500RMI1UNC Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SCL500RMI1UNC_FL_V&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SCL500RMI1UNC Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SCL500RMI1UNC_FL_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SCL500RMI1UNC Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_KLGE-B75P4E_FS_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SCL500RMI1UNC Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SCL500RMI1UNC_B_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
APC Smart-UPS,Line Interactive,500VA,鋰離子,機架式 1U,230V,4x IEC C13 插座,網卡,短深度
SCL500RMI1UNC
未取代 SCL500RMI1UNC。請聯絡客户关怀中心以取得更多資訊。
電池類別:
輸入電壓:
最大可配置功率 (W):
產品的環境績效 瞭解詳情
透過設計永續發展
+ Lifecycle Services
WUPG1PEAA-UG-01
永續性![Green Premium™](https://www.apc.com/product-shop-static/assets/images/brand/greenpremium.svg)
Green PremiumTM 标签 是施耐德电气致力于提供具备一流环保性能的产品的承诺。
Green Premium 承诺遵守最新法规、倡导对环境影响透明度并生产可再循环和低 Co2 产品。
![](/product-shop-static/assets/images/sustainabilitymedia.png)
福祉績效
不含汞
RoHS 除外項目相關資訊
認證與標準
REACh 法規
EU RoHS 指令
符合豁免条件
中國 RoHS 規定
產品不在中國 RoHS 適用範圍內。根據資訊提供物質聲明書。
環境聲明
WEEE
![](https://www.apc.com/product-shop-static/assets/images/icon/WEEE.png)
本產品於歐盟市場中必須依循特定的廢棄物收集程序進行丟棄,不得棄置於垃圾桶。
循環概況
需要更多資訊嗎?查看我們的技術性常見問題!
輕鬆找到最常見問題的答案。