![APC G3HT30K3IB2S Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_EWAR-8GSQEZ_FR_V&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC G3HT30K3IB2S Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_EWAR-8GSQEZ_FR_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC G3HT30K3IB2S Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=APC-EWAR-8GSR4F_00&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC G3HT30K3IB2S Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_EWAR-8G5KRR_D_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
MGE Galaxy 300,30kVA,400V,3:1,帶有25分鐘電池和5x8啓動服務
G3HT30K3IB2S
終止日期2020年7月16日
停止服务2023年10月18日
未取代 G3HT30K3IB2S。請聯絡客户关怀中心以取得更多資訊。
+ Lifecycle Services
WBATTREPLC-MS-00
WADVEAA-AA-01
永續性
Green PremiumTM 标签 是施耐德电气致力于提供具备一流环保性能的产品的承诺。
Green Premium 承诺遵守最新法规、倡导对环境影响透明度并生产可再循环和低 Co2 产品。
資源效能
節能產品
Take-back program available
福祉績效
不含汞
EU RoHS 指令
將符合 – 日期待定
環境聲明
循環概況
需要更多資訊嗎?查看我們的技術性常見問題!
輕鬆找到最常見問題的答案。