我們的品牌

帶有4個電池模塊的MGE Galaxy 3500,15kVA,400V 3:1,5X8啓動服務

G35T15K3I4B4S

未取代 G35T15K3I4B4S。請聯絡客户关怀中心以取得更多資訊。

+ Lifecycle Services

針對(1)個1或3P UPS 10 - 40kVA、電池型、PDU或Acc的1年期Advantage EAA預防服務計畫

WADVEAA-AA-01

1年EAA前期服務升級至韌體或延伸服務計畫-(1)個1或3P UPS 10 - 40kVA、電池型、PDU或Acc.

WUPGEAA-UG-01

arrow2_down

永續性

Green PremiumTM 标签 是施耐德电气致力于提供具备一流环保性能的产品的承诺。 Green Premium 承诺遵守最新法规、倡导对环境影响透明度并生产可再循环和低 Co2 产品。
了解有关Green Premium的更多信息

EU RoHS 指令

不適用,不在 EU RoHS 法規範圍內

需要更多資訊嗎?查看我們的技術性常見問題!

輕鬆找到最常見問題的答案。