![APC G35T15K3I2B2S Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_MCCI-7TRCBS_FL_V&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC G35T15K3I2B2S Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_MCCI-7TRCBS_FL_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
帶有2個電池模塊的MGE Galaxy 3500,15kVA,400V 3:1,5X8啓動服務
G35T15K3I2B2S
終止日期2021年7月5日
停止服务2023年10月18日
未取代 G35T15K3I2B2S。請聯絡客户关怀中心以取得更多資訊。
+ Lifecycle Services
WADVEAA-AA-01
WUPGEAA-UG-01
永續性
Green PremiumTM 标签 是施耐德电气致力于提供具备一流环保性能的产品的承诺。
Green Premium 承诺遵守最新法规、倡导对环境影响透明度并生产可再循环和低 Co2 产品。
EU RoHS 指令
不適用,不在 EU RoHS 法規範圍內
需要更多資訊嗎?查看我們的技術性常見問題!
輕鬆找到最常見問題的答案。