![APC E3SXR6 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_EDOY-B5ZL27_FR_V&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
翻轉影像以放大
![APC E3SXR6 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_EDOY-B5ZL27_FR_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC E3SXR6 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_EDOY-B5ZL27_FS_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC E3SXR6 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_EDOY-B5ZL27_A_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC E3SXR6 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_EDOY-B5ZL27_FL_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
1 支影片
Easy UPS 3S Empty Modular Battery Cabinet Easy UPS 3S 傳統型空模組電池櫃
E3SXR6
模組化VRLA電池櫃(單獨銷售)
與Easy UPS 3S(含內部電池插槽)相容
最多安裝6個電池組
寬500 mm的基底面
+ Lifecycle Services
WASSEMEXBAT-EZ-B1
WULTRABAT-EZ-B1
永續性
Green PremiumTM 标签 是施耐德电气致力于提供具备一流环保性能的产品的承诺。
Green Premium 承诺遵守最新法规、倡导对环境影响透明度并生产可再循环和低 Co2 产品。
福祉績效
RoHS 除外項目相關資訊
REACh 法規
EU RoHS 指令
符合豁免条件
中國 RoHS 規定
產品不在中國 RoHS 適用範圍內。根據資訊提供物質聲明書。
WEEE
![](https://www.apc.com/product-shop-static/assets/images/icon/WEEE.png)
本產品於歐盟市場中必須依循特定的廢棄物收集程序進行丟棄,不得棄置於垃圾桶。
需要更多資訊嗎?查看我們的技術性常見問題!
輕鬆找到最常見問題的答案。