![APC DDCC5E-005 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RRQHE_FL_H&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC DDCC5E-005 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RRQHE_FL_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC DDCC5E-005 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RS4RL_M_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC DDCC5E-005 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RS6Y3_M_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC DDCC5E-005 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RS3Q2_D_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC DDCC5E-005 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RU3YY_M_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC DDCC5E-005 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RRU7A_M_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
APC數據分配電纜, CAT5e UTP CMR Gray, 6xRJ-45 Jack-6xRJ-45 Jack, 5英尺(1.5m)
DDCC5E-005
終止日期2023年9月26日
未取代 DDCC5E-005。請聯絡客户关怀中心以取得更多資訊。
永續性
Green PremiumTM 标签 是施耐德电气致力于提供具备一流环保性能的产品的承诺。
Green Premium 承诺遵守最新法规、倡导对环境影响透明度并生产可再循环和低 Co2 产品。
EU RoHS 指令
符合
WEEE
![](https://www.apc.com/product-shop-static/assets/images/icon/WEEE.png)
本產品於歐盟市場中必須依循特定的廢棄物收集程序進行丟棄,不得棄置於垃圾桶。
需要更多資訊嗎?查看我們的技術性常見問題!
輕鬆找到最常見問題的答案。