![APC AP8866 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=APC-EWAR-8UXP4V_00&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
翻轉影像以放大
![APC AP8866 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=APC-EWAR-8UXP4V_00&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC AP8866 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_EWAR-8V7M3Q_B_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC AP8866 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_EWAR-8V7LFZ_D_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC AP8866 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_EWAR-8UXP4V_D_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
第二代機架PDU,計量式,零U,17.2kW,208V,(6)C13 &(12)C19
AP8866
計量式APC PDU可為相連負載提供即時遠端監控
垂直 0U 計量式PDU,為伺服器、開關和網路設備供電
輸入:IEC 60309 60 A 3P + PE
插座:(6) IEC 60320 C13, (12) IEC 60320 C19
功能齊全的網路管理功能
產品的環境績效 瞭解詳情
透過設計永續發展
+ Lifecycle Services
WEXWAR1Y-AC-04
永續性![Green Premium™](https://www.apc.com/product-shop-static/assets/images/brand/greenpremium.svg)
Green PremiumTM 标签 是施耐德电气致力于提供具备一流环保性能的产品的承诺。
Green Premium 承诺遵守最新法规、倡导对环境影响透明度并生产可再循环和低 Co2 产品。
![](/product-shop-static/assets/images/sustainabilitymedia.png)
資源效能
節能產品
Take-back program available
福祉績效
不含鉛
不含汞
RoHS 除外項目相關資訊
認證與標準
REACh 法規
EU RoHS 指令
符合豁免条件
循環概況
需要更多資訊嗎?查看我們的技術性常見問題!
輕鬆找到最常見問題的答案。