![APC GVSUPS20KB4HS Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=GVSUPS10-50KB4F-G-HS_FR_V&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
Yakınlaşmak için imleci görüntünün üzerinde gezdirin
![APC GVSUPS20KB4HS Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=GVSUPS10-50KB4F-G-HS_FR_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC GVSUPS20KB4HS Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=GVSUPS10-50KB4F-G-HS_FL_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC GVSUPS20KB4HS Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=GVSUPS10-50KB4F-G-HS_B_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
1 video
Galaxy VS UPS 20 kW 400 V, 1 dahili 9 Ah akıllı modüler akü grubu, 4'e yükseltilebilir, Başlatma Servisi 5x8
GVSUPS20KB4HS
eDönüşüm modunda %99'a varan verimlilik
Modüler mimari ile kullanılabilirliği en üst düzeye çıkarır
Live Swap: Planlanmış kesinti süresi olmadan üçüncü taraflarca doğrulanmış modül değişimi
EcoStruxure BT: Esnek, güvenli ve sürdürülebilir BT ortamları sağlar
Ürünün çevre performansı Daha fazla bilgi
Tasarıma Göre Sürdürülebilir
+ Lifecycle Services
WPCAVUPS-UG-01
WUPGBATRPL7-UP-02
Sürdürülebilirlik![Green Premium™](https://www.apc.com/product-shop-static/assets/images/brand/greenpremium.svg)
ฉลาก Green PremiumTM คือคํามั่นสัญญาของชไนเดอร์ อิเล็คทริคที่จะส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีปะสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุดในระดับเดียวกัน
Green Premium ให้คํามั่นว่าจะปฏิบัติตามกฎระเบียบล่าสุด ความโปร่งใสในผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงผลิตภัณฑ์หมุนเวียนและ CO2 ต่ำ
![](/product-shop-static/assets/images/sustainabilitymedia.png)
Kaynak performansı
Enerji verimliliği sunan ürün
Take-back program available
Refah performansı
Cıva içermez
RoHS muafiyet bilgileri
Sertifikalar ve Standartlar
REACh Düzenlemesi
EU RoHS Direktifi
Muafiyetlerle uyumlu
Çin RoHS Düzenlemesi
Çevre Beyanı
Döngüsellik Profili
Daha fazla bilgiye mi ihtiyacınız var? Teknik SSS'lerimize göz atın!
En sık sorulan soruların yanıtlarını kolayca bulun.