![APC G3HT15K3ILS Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_EWAR-8GQPJ8_FR_V&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC G3HT15K3ILS Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_EWAR-8GQPJ8_FR_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC G3HT15K3ILS Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=APC-EWAR-8GQQPJ_00&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC G3HT15K3ILS Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_EWAR-8G5KHG_D_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
MGE Galaxy 300 15kVA 400V 3:1 Uzun Yedek Şarj ile, Başlatma 5x8
G3HT15K3ILS
Üretimden kaldırılma tarihi:16 Tem 2020
Hizmetin sona erme tarihi:18 Eki 2023
Önerilen değişiklikler
+ Lifecycle Services
WPCAVUPS-UG-01
WBATTREPLC-MS-00
Sürdürülebilirlik
ฉลาก Green PremiumTM คือคํามั่นสัญญาของชไนเดอร์ อิเล็คทริคที่จะส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีปะสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุดในระดับเดียวกัน
Green Premium ให้คํามั่นว่าจะปฏิบัติตามกฎระเบียบล่าสุด ความโปร่งใสในผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงผลิตภัณฑ์หมุนเวียนและ CO2 ต่ำ
Kaynak performansı
Enerji verimliliği sunan ürün
Take-back program available
Refah performansı
Cıva içermez
EU RoHS Direktifi
Uyumlu olacaktır - Tarih onaylanacak
Çevre Beyanı
Döngüsellik Profili
Daha fazla bilgiye mi ihtiyacınız var? Teknik SSS'lerimize göz atın!
En sık sorulan soruların yanıtlarını kolayca bulun.
G3HT15K3ILS şununla değiştirilmiştir: