Виділіть зображення, щоб збільшити
Стійковий БРЖ Easy Rack PDU, комутований, з вимір. за розетками, 0U, 1 фаза, 3,7 кВт, 230 В, 16 A, (20) розеток C13 і (4) C19, вхід IEC60309 2P+E
EPDU2116SMBO
Ідеально підходить для розподілених ІТ, Colocation інфраструктури і центрів обробки даних
Дистанційне керування вмиканням/вимиканням живлення окремих розеток
Надійний розподіл електроенергії з точністю вимірювання ±1%
Покращені протоколи безпеки з мережевою карткою NMC3
Zero U монтаж без інструментів
Екологічна ефективність продукту Докладніше
Втілена сталість
Прозорість
RoHS/REACh
+ Lifecycle Services
WBEXTWAR1YR-AC-05
WEXWAR1Y-AC-05
Сталий розвиток
Green PremiumTM etiketi, Schneider Electric'in çevre performansı konusunda sınıfının en iyisi ürünleri sunma taahhüdünü gösterir.
Green Premium; en yeni düzenlemelerle uyumluluk ve çevresel etkiler konusunda şeffaflığın yanı sıra döngüsel ve düşük CO2 emisyonlu ürünlerin sözünü verir.
Забезпечення комфорту
Інформація про виключення по регламенту RoHS
Сертифікації та стандарти
Регламент REACh
Директива ЄС RoHS
Відповідає виняткам
Екологічна звітність
Екологічний профіль виробу
Потрібна додаткова інформація? Ознайомтеся з нашими відповідями на найпопулярніші технічні запитання!
Тут можна легко знайти відповіді на найпоширеніші запитання.