Easy UPS 3-Phase Modular
ДБЖ Easy UPS 3-Phase Modular потужністю 50-250 кВт (400 В) забезпечує надійний захист електроживлення в компактному корпусі з низькими початковими витратами.
Easy UPS 3-Phase Modular - це масштабоване, просте в розгортанні 3-фазне джерело безперебійного живлення з компактними розмірами, яке оптимізує капітальні інвестиції для малих і середніх центрів обробки даних та інших критично важливих для бізнесу застосувань.
- Оптимізуйте свої капітальні інвестиції за допомогою масштабованого дизайну з оплатою по мірі зростання
- Підвищуйте доступність за допомогою опцій резервування N+1
- Швидко нарощуйте потужність без запланованих простоїв за допомогою перевіреної третьою стороною технології заміни силових модулів Live Swap
- Збережіть цінну нерухомість стильною, забезпечуючи до 250 кВт N+1 захисту живлення в елегантній чорній стійці.
Це ДБЖ сумісне з EcoStruxure™, щоб забезпечити вам спокій у будь-який час і в будь-якому місці. Для оптимізації продуктивності, якості та безпеки вашої системи надається послуга запуску.

Особливості та переваги
Сукупна вартість володіння
Розширений діапазон вхідної напруги
Заощаджує заряд вашого акумулятора для того часу, коли він дійсно потрібен – коли вимикається електрика!
Економічний режим
Робочий режим, в якому невикористовувані електричні компоненти за добрих умов живлення оминаються, що забезпечує дуже високу ефективність експлуатації без порушення захисту.
Коректування коефіцієнта потужності на вході
Мінімізує витрати на монтаж завдяки можливості використання генераторів і кабелів меншого розміру.
Найменша займана площа
Економія дорогоцінного простору обчислювального центру, що може бути використане для розміщення додаткових продуктів, що приносять дохід.
Smart Power Test (SPoT)
Perform UPS test without a load bank and perform full charger testing with minimal battery use.
Готовність
Вмонтована плата мережного керування
Дає можливість дистанційно керувати порогами оповіщення й здійснювати моніторинг ДБЖ через платформу EcoStruxure IT, Інтернет, простий протокол керування мережею (SNMP) або Modbus TCP та Modbus RTU.
Надійна робота
Запобігає зниженню допустимої потужності у кВт за температури до 40 °C або 104 °F.
Ремонтопридатність
Графічний сенсорний РК-дисплей
Повнокольорові текстові повідомлення та мнемонічні схеми, які наочно відображають режими роботи, параметри системи та тривожні повідомлення.
Модульна конструкція ДБЖ
Забезпечує резервування елементів конструкції та швидкість доступу для обслуговування з покращеним середнім часом ремонту завдяки модулям із системою самодіагностики, які можна замінювати в умовах експлуатації.
Багаторівневі пропозиції з обслуговування
Завдяки можливості вибору пакетів або індивідуальних компонентів обслуговування ви можете вибирати послуги, які надаватиме компанія Schneider Electric.
Інтуїтивно зрозумілий інтерфейс користувача
Інтуїтивно зрозумілий графічний інтерфейс для зручного настроювання системи.
Замінні пилові фільтри
захист ДБЖ в суворих умовах експлуатації.