Комутовані стійкові БРЖ NetShelter

Комутовані стійкові БРЖ забезпечують розширене керування навантаженням, циклічне ввімкнення/вимкнення на рівні розетки, відкладене послідовне увімкнення й керування використанням розеток.
Комутовані блоки розподілу живлення (БРЖ) стійкового виконання забезпечують розширене настроюване керування живленням і активний моніторинг для центрів обробки даних і периферійних середовищ. Дистанційне керування розетками дає змогу вмикати та вимикати живлення для перезавантаження устаткування та для запобігання несанкціонованому використанню окремих розеток. Керування затримками та послідовністю подачі живлення дає змогу користувачам визначати порядок ввімкнення та вимкнення підключеного устаткування, щоб запобігти надмірному навантаженню ліній живлення. Вимірювання потужності забезпечує дистанційний моніторинг підключених навантажень у режимі реального часу з сигналами тривоги для попередження про можливі перевантаження. Користувачі можуть отримувати доступ, налаштовувати та керувати комутованими стійковими БРЖ через захищений веб-інтерфейс або SNMP. Також БРЖ повністю сумісні з EcoStruxure IT. Нові комутовані стійкові БРЖ серії 9000 включають гігабітний Ethernet, точність вимірювання 1%, робочу температуру 60°C (окремі моделі) з новими гібридними розетками C13/C15 і C19/C21, можливість спільно використовувати 1 мережевий порт для 32 БРЖ та покращену кібербезпеку.
Комутовані стійкові БРЖ NetShelter

Особливості та переваги

Адміністрованість

Gigabit Ethernet Connectivity
9000 series PDUs provide Gigabit Ethernet to enhance and standardize network connectivity across all assets in the data center. All other models provide 10/100 ethernet connectivity.
Enhanced Cybersecurity
9000 series PDUs include APC Network Management card with security features including secured interfaces and a modified password policy providing peace of mind.
Функції мережного адміністрування
Повнофункциональні інтерфейси мережного адміністрування забезпечують керування на основі стандартів за протоколами Web, SNMP і Telnet. Їхнє застосування забезпечує економію часу завдяки дистанційному доступу до пристроїв, у тому числі для конфігурування й адміністрування. Із цією функціональністю пов'язана можливість швидкого та простого оновлення вбудованого програмного забезпечення шляхом завантаження через мережу. Це необхідно для майбутнього вдосконалення продуктів.
Багаторівневий доступ користувачів
Підтримує чотири рівні доступу – адміністратор, користувач пристрою, користувач з доступом лише для читання і користувач із доступом лише через мережу – з вимогою введення імені користувача та пароля.
EcoStruxure IT Ready
Seamless integration of one or many PDUs including alerts and control with EcoStruxure IT. Allows IT and data center professionals to monitor and manage all of their critical IT infrastructure on-premise, in the cloud, and at the edge from anywhere.
Граничні значення для видачі тривожних повідомлень
Установіть граничні значення для видачі тривожних повідомлень у випадку перевантаження ланцюгів. У разі виникнення потенційних проблем користувача буде сповіщено по мережі та з використанням візуальної сигналізації.
Граничні значення для видачі тривожних повідомлень
Можливість установлення порогів, при перевищенні яких видаються тривожні повідомлення, зручна для профілактики перевантаження ланцюгів. Користувач одержує інформацію про потенційні проблеми у формі мережних і візуальних сигналів. (Примітка: тільки для пристроїв, оснащених засобами моніторингу сили струму. Див. специфікації.)
Outlet Level Grouping
Outlet power sequencing can be configured to group any combination of outlets to power up or down together providing flexibility.
Спільний доступ до мережевих портів
Дає змогу з’єднувати чотири стоякових БРЖ, використовуючи вхідні та вихідні порти, так, щоб було потрібне тільки одне підключення до мережі.
1% точності вимірювання
Стандартний план SmartConnect

Готовність

C13/C15 and C19/C21 Hybrid Outlets
Available on select 9000 series PDUs only, Industry 1st hybrid outlets allow 60C operating temperature at full load, are fully compatible with standard C14 and C20 power cords, and are future proofed for implementation of higher temperature rated devices requiring C16 and C21 power cords.
60C Operating Temperature
All 8000 and 9000 series PDUs now provide the ability to operate in a maximum ambient air temperature of 60C (140F) at full load ensuring reliability and availability even in today's high density deployments. Other models allow up to 45C (113F).
High Retention Outlets
With no special power cords required, high retention outlets provide up to twice the holding force to reduce risk of accidental disconnect on 9000 series PDUs.
Field-replaceable NMC
Integrated Network Management Card/Display Module can be replaced in the field to minimize downtime disruption in the unlikely event of a failure.
Hydraulic Magnetic Circuit Breakers
Provide increased availability by maintaining trip current over a wide temperature range.

Гнучкість

Можливість модернізації шляхом запису нового прошивання в ПЗП
Модернізація продукту може здійснюватися легко й швидко шляхом запису по мережі нового ПЗ в його ПЗП. Це виключає необхідність у заміні вже встановлених пристроїв з появою новіших версій. (Примітка: тільки для підключених до мережі пристроїв).

Можливість адаптації

Стоякове виконання
Пристрої легко й зручно монтуються в 19-дюймові стояки або шафи, займаючи всього одну U-позицію. Засоби забезпечення електроживлення виявляються там, де вони потрібніші за все — у стояках.
Широкий спектр вхідних і вихідних з'єднувачів
Продукти родини відрізняються широкою різноманітністю вхідних і вихідних з'єднувачів і використовуються для розподілу живлення напругою 120, 208 або 230 В по великій кількості розеток. Різноманіття з'єднувачів дозволяє адаптуватися до різних вимог систем електроживлення. Пристрої, пропоновані APC, розраховані на потужність до 5,7 кВт на один силовий джгут.
Одиночний вхід живлення
Подача живлення на безліч пристроїв по одному силовому джгуті дозволяє зручно організувати розподіл живлення усередині стояка. Використання одного джгута й стандартних мережних шнурів заощаджує час і гроші.
Продукти для порівняння: 0
Очистити список