Комутовані стійкові БРЖ Easy

Нова лінійка виробів
Комутовані стійкові блоки розподілу живлення (БРЖ) Easy забезпечують вмикання/вимкнення розеток, розширене керування живленням, моніторинг навантаження, більше функцій, ніж у розподілювача живлення.
Комутовані стійкові блоки розподілу живлення APC Easy Switched забезпечують розширене керування живленням і дистанційний моніторинг із можливістю налаштування під конкретного користувача. Дистанційне керування розетками дає змогу вмикати та вимикати живлення для перезавантаження устаткування та для запобігання несанкціонованому використанню окремих розеток. Засоби вимірювання струму забезпечують моніторинг споживаної потужності в реальному часі. Користувач може визначати тривожні сигнали, які мають сповіщати про небезпеку перевантаження ліній. Користувачі можуть отримувати доступ, налаштовувати й контролювати комутовані стійкові БРЖ Easy за допомогою https/http, SNMPV1/V2/V3. Комутовані стійкові БРЖ Easy оснащені портом датчика температури/вологості для відстеження параметрів навколишнього середовища.
Комутовані стійкові БРЖ Easy

Особливості та переваги

Можливість адаптації

Одиночний вхід живлення
Подача живлення на безліч пристроїв по одному силовому джгуті дозволяє зручно організувати розподіл живлення усередині стояка. Використання одного джгута й стандартних мережних шнурів заощаджує час і гроші.
Стоякове виконання
Пристрої легко й зручно монтуються в 19-дюймові стояки або шафи, займаючи всього одну U-позицію. Засоби забезпечення електроживлення виявляються там, де вони потрібніші за все — у стояках.

Адміністрованість

Outlet Power Sequencing
Користувач може задавати послідовність увімкнення й вимкнення навантажень, підключених до кожної з розеток. Це допомагає уникнути надмірно більших миттєвих значень струму при запуску системи, які можуть приводити до перевантажень ланцюгів і аварійних відключень корисних навантажень. Крім того, відключення може вироблятися в такій послідовності, щоб передчасне припинення роботи одних пристроїв не привело до неможливості нормального завершення роботи залежних від них інших.
Спільний доступ до мережевих портів
Дає змогу з’єднувати чотири стоякових БРЖ, використовуючи вхідні та вихідні порти, так, щоб було потрібне тільки одне підключення до мережі.
Дистанційне керування кожною розеткою окремо.
За допомогою дистанційного керування можна відключати невикористовувані розетки (для запобігання перевантаженням) або перезавантажувати вимкненням і ввімкненням живлення "завислі" пристрої (що дає змогу скоротити час простою й обійтися без відвідування місця установки пристрою оператором).
Функції мережного адміністрування
Повнофункциональні інтерфейси мережного адміністрування забезпечують керування на основі стандартів за протоколами Web, SNMP і Telnet. Їхнє застосування забезпечує економію часу завдяки дистанційному доступу до пристроїв, у тому числі для конфігурування й адміністрування. Із цією функціональністю пов'язана можливість швидкого та простого оновлення вбудованого програмного забезпечення шляхом завантаження через мережу. Це необхідно для майбутнього вдосконалення продуктів.
Локальний дисплей сили струму
Значення сумарної сили струму розподільного пристрою відображається на вбудованому цифровому дисплеї. Контроль сили струму по цьому локальному дисплеї допомагає уникнути перевантаження ланцюгів.
Можливість модернізації шляхом запису нового прошивання в ПЗП
Модернізація продукту може здійснюватися легко й швидко шляхом запису по мережі нового ПЗ в його ПЗП. Це виключає необхідність у заміні вже встановлених пристроїв з появою новіших версій.
Продукти для порівняння: 0
Очистити список