Вимірювальні стійкові БРЖ Easy
Нова лінійка виробів
Вимірювальні стійкові блоки розподілу живлення Easy Metered (Rack PDU) забезпечують віддалений моніторинг у реальному часі енергоспоживання підключених навантажень, більше функцій, ніж звичайний БРЖ.
Стійкові блоки розподілу живлення APC Easy Metered забезпечують активне вимірювання для оптимізації споживання електроенергії та захисту електричних ланцюгів. Визначені користувачем пороги тривоги зменшують ризик за допомогою локальних і віддалених сповіщень у режимі реального часу для попередження про потенційні перевантаження ланцюга. Вимірювальні стійкові БРЖ надають дані про енергоспоживання, щоб дозволити менеджерам центрів обробки даних приймати обґрунтовані рішення щодо балансування навантаження та правильного вибору потужності ІТ-споживачів, щоб знизити загальну вартість володіння. Користувачі можуть отримувати доступ до стійкових БРЖ із засобами вимірювання та налаштовувати їхню конфігурацію за допомогою протоколів https/http, SNMP V1/V2/V3. Стійкові БРЖ APC Easy Metered оснащені портом датчика температури/вологості для відстеження параметрів навколишнього середовища.

Особливості та переваги
Готовність
Локальний дисплей сили струму
Значення сумарної сили струму розподільного пристрою відображається на вбудованому цифровому дисплеї. Контроль сили струму по цьому локальному дисплеї допомагає уникнути перевантаження ланцюгів. (Тільки для зазначених артикулів).
Граничні значення для видачі тривожних повідомлень
Установіть граничні значення для видачі тривожних повідомлень у випадку перевантаження ланцюгів. У разі виникнення потенційних проблем користувача буде сповіщено по мережі та з використанням візуальної сигналізації.
Світлодіодний індикатор навантаження
Відображаються перевантаження й інші перевищення порогів, заданих користувачем. Зацікавлені особи вчасно одержують інформацію про можливе перевантаження ланцюгів.
Функції дистанційного керування
Повнофункциональні інтерфейси мережного адміністрування забезпечують керування на основі стандартів за протоколами Web, SNMP і Telnet. Їхнє застосування забезпечує економію часу завдяки дистанційному доступу до пристроїв, у тому числі для конфігурування й адміністрування. (Примітка: тільки для підключених до мережі пристроїв).
Можливість модернізації шляхом запису нового прошивання в ПЗП
Модернізація продукту може здійснюватися легко й швидко шляхом запису по мережі нового ПЗ в його ПЗП. Це виключає необхідність у заміні вже встановлених пристроїв з появою новіших версій.
Гнучкість
Одиночний вхід живлення
Подача живлення на безліч пристроїв по одному силовому джгуті дозволяє зручно організувати розподіл живлення усередині стояка. Використання одного джгута й стандартних мережних шнурів заощаджує час і гроші.
Стоякове виконання
Пристрої легко й зручно монтуються в 19-дюймові стояки або шафи, займаючи всього одну U-позицію. Засоби забезпечення електроживлення виявляються там, де вони потрібніші за все — у стояках.