Базові стійкові БРЖ Easy
Нова лінійка виробів
Базові стійкові БРЖ Easy (Easy Basic PDU ) – це надійні стійкові блоки розподілу живлення (БРЖ), які є більшим, ніж лише блок розеток для серверної або мережевої стійки.
Базові стійкові БРЖ APC Easy забезпечують надійний розподіл електроживлення в серверній чи мережевій стійці через один вхід із багатьма вихідними розетками та розподіляє живлення як в низькоамперних однофазних ланцюгах так і в 3-фазних системах вищої потужності.

Особливості та переваги
Гнучкість
Широкий спектр вхідних і вихідних з'єднувачів
Продукти родини відрізняються широкою різноманітністю вхідних і вихідних з'єднувачів і використовуються для розподілу живлення напругою 120, 208 або 230 В по великій кількості розеток. Різноманіття з'єднувачів дозволяє адаптуватися до різних вимог систем електроживлення. Пристрої, пропоновані APC, розраховані на потужність до 5,7 кВт на один силовий джгут.
Одиночний вхід живлення
Подача живлення на безліч пристроїв по одному силовому джгуті дозволяє зручно організувати розподіл живлення усередині стояка. Використання одного джгута й стандартних мережних шнурів заощаджує час і гроші.
Стоякове виконання
Пристрої легко й зручно монтуються в 19-дюймові стояки або шафи, займаючи всього одну U-позицію. Засоби забезпечення електроживлення виявляються там, де вони потрібніші за все — у стояках.
Заощадження коштів
Недорогі засоби розподілу електроживлення
Оснащується кількома розетками для підключення встановлених у стояк пристроїв до електроживлення за доступною ціною.