Незалежне від постачальника безпечне хмарне рішення, завдяки якому ви можете контролювати фізичну IT-інфраструктуру свого об'єкта і отримувати наочну інформацію про неї, де б ви не були
EcoStruxure IT Expert забезпечує ефективний спосіб моніторингу обладнання для живлення й охолодження об'єктів фізичної інфраструктури від різних постачальників для територіально розподіленої ІТ-інфраструктури й інфраструктури периферійних обчислень. Моніторинг у реальному часі, порівняльний аналіз, оцінка та миттєві повідомлення про несправність і їхня ескалація уможливлюють отримання наочної статистичної інформації, необхідної для проактивного керування ІТ-інфраструктурою. Доступ до цього відкритого універсального центрального сховища критично важливої інформації може надаватися кільком користувачам та обраному вами партнеру і здійснюватися з будь-якої точки мережі, що дозволяє швидко вирішувати серйозні інфраструктурні проблеми, які можуть негативно вплинути на доступність ІТ-системи. Підтримка хмарних технологій дає змогу приймати рішення на основі даних, реагувати на відхилення у роботі системи ще до того, як вони призведуть до виникнення проблем, а також здійснювати аналіз, який допоможе зосередитися на важливих питаннях.
EcoStruxure IT Expert

Особливості та переваги

Адміністрованість

Оцінка
Визначайте закономірності належної роботи та створюйте систему показників за допомогою аналізу та машинного навчання для ідентифікації пристроїв, на які потрібно звернути увагу.
Консолідація аварійних сигналів
Зменште кількість помилкових сигналів тривоги та скоротіть середній час відновлення роботи, виявляючи основну причину несправностей за лічені хвилини.
Уніфікована консоль
Налаштовувана програма для користувачів Windows і Linux дає змогу миттєво отримувати доступ із будь-якого браузера або мобільного пристрою
Підтримка пристроїв різних виробників
Розширена підтримка декількох постачальників для моніторингу мережевих пристроїв SNMP, MODBUS і Redfish. Дає змогу отримувати наочну інформацію про пристрої завдяки сповіщенням про досягнення порогових значень, тенденціям даних і звітам.
Централізоване керування запасами
Отримуйте миттєву та детальну наочну інформацію про всі пристрої фізичної інфраструктури за географічними даними або за налаштованим розташуванням.
Бенчмаркінг – порівняльний аналіз
Порівнюйте продуктивність своїх пристроїв із продуктивністю всіх аналогічних пристроїв у галузі.
Повідомлення про події
Отримуючи повідомлення про події в реальному часі, ви збільшуєте швидкість реагування на ситуації в критично важливій фізичній інфраструктурі, скорочуєте середній строк ремонту, підвищуєте ефективність і досягаєте максимальних показників безвідмовної роботи.
Моніторинг на основі хмарних технологій
Забезпечуйте безвідмовну роботу обладнання в локальному периферійному та розподіленому середовищі та централізовано перевіряйте стан фізичної інфраструктури свого об'єкта, отримуючи змогу спокійно працювати як безпосередньо на об'єкті, так і дистанційно.

Можливість адаптації

Масштабовна архітектура
Пропонуються ключі ліцензій на вузол і застосування, які розширюють можливості платформи й надають можливість зростання відповідно до зміни ділових потреб.

Готовність

Складання індивідуальних звітів
Створення, збереження та планування визначених користувачем звітів, які полегшують збирання, розповсюдження та аналіз даних.
Графічний аналіз тенденцій
Доступ до поточних і минулих даних для будь-якого пристрою або групи пристроїв. Створення графіків із багатьох точок даних у логічному співвідношенні для наочного виявлення потенційно небезпечних тенденцій.
Централізоване сховище сповіщень
Звернення до історії сповіщень від різних пристроїв через одну центральну базу даних. Сортування сповіщень за типом, датою, пристроєм і/або групою пристроїв.

Захист

Послуга дистанційного моніторингу
Веб-служба, яка дасть вам ще один погляд на стан і працездатність інженерної інфраструктури компанії. Досвідчені фахівці працюють безперервно та забезпечують цілодобовий моніторинг і виявлення проблем до того, як вони стануть загрозливими.
Зашифрований обмін даними
2048-бітний сертифікат RSA і дані шифруються під час передачі за допомогою 256-бітного шифрування AES. Програма EcoStruxure IT Gateway використовує вихідне підключення через порт 443 і обмінюється даними лише з хмарою EcoStruxure IT за допомогою адреси 40.84.62.190 та 23.99.90.28.

Гнучкість

Приватні мережі
Скорочує кількість IP-адрес, потрібних у відкритій мережі для керування пристроями, за рахунок їх перенесення до ізольованої захищеної мережі.
Автоматичне оновлення та резервне копіювання
Оновлення та резервні копії застосовуються автоматично, що дає змогу завжди використовувати найактуальніше рішення.
Автоматичне виявлення
Скорочення часу, потрібного для встановлення та розгортання пристроїв інженерної інфраструктури, завдяки автоматичному виявленню керованих пристроїв у мережі.
Products to compare: 0
Clear List