Система охолодження приміщень Uniflair, що монтується в стійку

Рішення для охолодження в стійку для задоволення специфічних потреб мікро-центрів обробки даних і периферійних обчислень
Conçues pour les opérations stratégiques, les unités pour refroidissement à montage en rack Uniflair répondent à la demande grandissante des micro-datacenters et des solutions d'informatique de périphérie en matière de refroidissement des racks. Parfaites pour les applications nouvelles et existantes, ces unités assurent un contrôle précis de la température et sont suffisamment puissantes pour refroidir la plupart des racks uniques, sans qu'aucune solution alternative ne soit nécessaire. Les unités à montage en rack Uniflair s'installent et s'intègrent rapidement et facilement. La solution offre une modulation automatique et continue de la vitesse du ventilateur et du compresseur pour s'adapter aux exigences de flux d'air des racks. Elle est conçue pour assurer un fonctionnement continu 24 h/24 et 7 j/7 et un entretien pratique des composants critiques à l'extérieur de l'espace informatique.
Система охолодження приміщень Uniflair, що монтується в стійку

Caractéristiques et avantages

Adaptabilité

Vendor-neutral Solution
Installs and integrates quickly and simply at the bottom of the IT rack. Ideal for existing/retrofit racks as well as new, pre-integrated racks.
Simple à installer
Conception novatrice permettant une installation rapide et à la portée du plus grand nombre.
Conception modulaire
La conception modulaire offre des solutions évolutives permettant d'accentuer le refroidissement au fur et à mesure des demandes.

Disponibilité

Commandes de réponse active
Surveille et ajuste activement la capacité de refroidissement, assurant ainsi une température adéquate au niveau des aérations des serveurs. Le contrôle par microprocesseur permet d’offrir une bonne visibilité du fonctionnement et de l'état de l'unité.
Composants redondants
Les points uniques de panne du système sont équipés de composants redondants afin de préserver la disponibilité et la fiabilité.

Facilité de maintenance

Service opérationnel
Permet d'entretenir ou de remplacer les composants critiques sans interrompre le fonctionnement du système.
Accès facile pour l'entretien
Permet de remplacer, ou d’intervenir sur, tous les composants pouvant être entretenus via des panneaux/portes facilement accessibles.

Coût total de possession

Powerfully Compact
One unit provides precise temperature control to cool single racks of IT equipment without the need of any additional cooling systems.
Rack Mount Installation
Frees up valuable IT floor space by placing the IT cooling at the bottom of any IT rack.
Ventilateurs à vitesse variable
L'utilisation de ventilateurs à vitesse variable réduit la consommation d'énergie au cours des périodes creuses de refroidissement.
Продукти для порівняння: 0
Очистити список