APC Trade-UPS è un programma per UPS monofase che offre ai clienti vecchi e nuovi la possibilità di permutare vecchie unità di riserva a batteria con modelli di protezione dell'alimentazione monofase all'avanguardia a prezzi scontati.
Ulteriori informazioni sul programma Regolamento del programmaArmadio rack per server APC NetShelter SX 12U, 600×1070 mm, con pannelli laterali, nero
Armadio rack per server APC NetShelter SX 12U, 600×1070 mm, con pannelli laterali, nero
An industry-standard rack with the most standard features for speed of deployment and installation. Ready for low to medium density edge computing. Shorter height allows for deployment underneath cabinets, desks, in remote office branch office spaces for a secure and discrete solution for IT devices.
Include : Casters , Door , Key(s) , Leveling feet , Roof , Side panels
Emirati Arabi Uniti , Afghanistan , Antigua e Barbuda , Anguilla , Albania , Armenia , Antille Olandesi , Angola , Argentina , Austria , Australia , Azerbaigian , Bosnia-Erzegovina , Barbados , Bangladesh , Belgio , Burkina Faso , Bulgaria , Bahrain , Burundi , Benin , Bermuda , Bolivia , Brasile , Bahamas , Botswana , Bielorussia , Belize , Canada , Repubblica democratica del Congo , Svizzera , Costa d'Avorio , Cile , Camerun , Cina , Colombia , Costa Rica , Serbia e Montenegro , Cipro , Repubblica Ceca , Germania , Gibuti , Danimarca , Dominica , Repubblica Dominicana , Algeria , Ecuador , Estonia , Egitto , Eritrea , Spagna , Etiopia , Figi , Francia , Gabon , Regno Unito , Grenada , Georgia , Guayana Francese , Ghana , Gambia , Guadalupa , Grecia , Guatemala , Guyana , Hong Kong , Honduras , Croazia , Haiti , Ungheria , Indonesia , Irlanda , Israele , India , Iraq , Islanda , Italia , Giamaica , Giordania , Giappone , Kenya , Cambogia , Saint Kitts e Nevis , Corea del Sud , Kuwait , Isole Cayman , Kazakhstan , Libano , Sainte Lucia , Sri Lanka , Liberia , Lituania , Lussemburgo , Lettonia , Marocco , Madagascar , Macedonia , Mali , Myanmar , Mongolia , Martinica , Mauritania , Malta , Maurizio , Malawi , Messico , Malaysia , Mozambico , Namibia , Nigeria , Nicaragua , Paesi Bassi , Norvegia , Nuova Zelanda , Oman , Panama , Perù , Filippine , Pakistan , Polonia , Puerto Rico , Portogallo , Paraguay , Qatar , Reunion , Romania , Ruanda , Arabia Saudita , Svezia , Singapore , Slovenia , Slovacchia , Sierra Leone , Senegal , Somalia , Suriname , El Salvador , Isole Turks e Caicos , Togo , Thailandia , Tagikistan , Turkmenistan , Tunisia , Turchia , Trinidad e Tobago , Taiwan , Tanzania , Ucraina , Uganda , Stati Uniti , Uruguay , Uzbekistan , Saint Vincent e Grenadine , Venezuela , Isole Vergini (USA) , Vietnam , Yemen , Mayotta , Sudafrica , Zambia , Zimbabwe
Dimensioni
463KBAggiornato il
2023-09-29Dimensioni
1203KBAggiornato il
2022-09-16Dimensioni
188KBAggiornato il
2023-09-29Dimensioni
1262KBAggiornato il
2024-02-22Dimensioni
5076KBAggiornato il
2023-08-15Dimensioni
5111KBAggiornato il
2019-07-30Dimensioni
203KBAggiornato il
2023-10-04Dimensioni
203KBAggiornato il
2023-10-04Elementi di rack che possono essere aggiunti a quelli già esistenti in caso di necessità di variazioni.
Elementi di rack che possono essere aggiunti a quelli già esistenti in caso di necessità di variazioni.
Intelligent and efficient network power protection from entry level to scalable runtime. Ideal UPS for servers, point-of-sale, routers, switches, hubs and other network devices.
La maniglia di blocco con combinazione a 3 perni, dotata di override della chiave principale, migliora la protezione degli armadi NetShelter standard. Utilizza lo stesso montaggio della maniglia oscillante standard.
Le migliori Rack PDU intelligenti con fino al 50% di potenza in più. Prese in quantità doppia e configurabili 4-in-1, per la massima flessibilità in Data Center moderni.
Fornisce alimentazione ridondante agli apparati muniti di un singolo alimentatore.
Comprende cinque pezzi. Spazzole multiple di sostituzione installabili sulla calotta superiore e sui pannelli laterali di NetShelter per garantire un flusso d'aria adeguato.
Può essere installato in vari punti all'interno dell'armadio, per esempio sulle flange di montaggio verticale e sui canali verticali 0U per il posizionamento di accessori. Fornisce opzioni di montaggio per PDU installabili a rack e altri piccoli accessori.
The APC Rack Automatic Transfer Switch (ATS) is a high availability switch that provides redundant power to connected equipment and has two input power cords, one for each AC source. The output configuration is (8) C13 and (1) C19 The Rack ATS supplies power to the connected load from a primary AC source. If that primary source becomes unavailable, the Rack ATS automatically transfers loads to the secondary source. The transfer time from one source to the other is seamless to the connected equipment, as the switching occurs safely between the two input sources regardless of any phase differences. The units have built-in network connectivity, which allows for remote management through Web, SNMP, SHH, Telnet, or StruxureWare™ Data Center Expert. With multiple outlets, several devices can be plugged directly into the Rack ATS without the need for an additional Rack PDU. Current monitoring and alarms help prevent downtime to the equipment by providing aggregate current measurements and warnings when power consumption draws near the maximum rating of the Rack ATS. Built-in network and local interfaces allow for custom configuration settings for added flexibility.
Dadi con viti filettate #10-32 per il montaggio di apparati negli armadi con guide di montaggio quadrate. Adatto per apparati che vengono installati con viti di montaggio #10-32 (Q.tà 36).
Grazie per la tua registrazione
Sarai tra i primi a conoscere gli aggiornamenti di Schneider Electric. Riceverai presto una email di benvenuto. Ci auguriamo che sia di tuo gradimento!