Trade-UPS per Edge Computing

Benvenuti in Trade-UPS

APC Trade-UPS è un programma per UPS monofase che offre ai clienti vecchi e nuovi la possibilità di permutare vecchie unità di riserva a batteria con modelli di protezione dell'alimentazione monofase all'avanguardia a prezzi scontati.

Ulteriori informazioni sul programma Regolamento del programma
Riepilogo permuta UPS
Numero di permute:0
Totale VA permutati:0 VA
Nuova gamma di potenza (VA) Trade-UPS
Gamma di potenza (VA) Trade-UPS
0 VA 0 VA
min max
Riepilogo sui nuovi UPS
Numero di nuovi UPS:0
Potenza (VA) totale del nuovo UPS:0 VA

Armadio batterie modulare per UPS Galaxy VM stretto per 6 moduli batterie

Armadio batterie modulare per UPS Galaxy VM stretto per 6 moduli batterie

GVMMODBCN

Armadio batterie modulare per UPS Galaxy VM stretto per 6 moduli batterie

Vano batterie stretto, modulare, capacità fino a 6 file di batterie modulari.

Chiama per verificare la disponibilità
0039 011 4073 333
Include: Guida di installazione

Galaxy VM Caratteristiche e vantaggi

  • Correzione del fattore di potenza in ingresso
    Riduce al minimo i costi di installazione consentendo l'utilizzo di generatori e cablaggi più piccoli.
  • Efficienza elevata
    Percentuali di efficienza elevate che rimangono stabili anche a livelli di potenza inferiori
  • Ampio range di tensioni di ingresso
    Progettato per ambienti elettrici gravosi per allungare la durata della batteria.
  • Modalità ECOnversion
    Modalità operativa che garantisce un'elevata efficienza durante la ricarica delle batterie, condizionando il fattore di potenza del carico e garantendo una regolazione della tensione di uscita di Classe 1.
  • Flessibilità di immagazzinamento dell'energia
    La batteria piombo-acido modulare convenzionale può essere caricata con diverse modalità in base a specifici requisiti di riserva.
  • Caratteristiche elettriche avanzate
    Eccellente stabilizzazione dell'alimentazione, distorsione armonica ridottissima grazie al raddrizzatore IGBT, correzione del fattore di potenza in ingresso e rendimento elevato
  • Offerta batterie modulari
    Consente la sostituzione delle batterie senza accesso alla modalità bypass, mantenendo la disponibilità e la protezione continua del carico
  • Design flessibile
    Disponibile in una vasta gamma di configurazioni per adattarsi a qualsiasi ambiente operativo
  • Possibilità di ulteriore potenza in parallelo
    Aumenta la capacità di potenza totale utilizzando più gruppi di continuità contemporaneamente.
  • Funzionamento collaudato
    Nessuna riduzione di potenza in kW fino a 40 °C o 104 °F.
  • Possibilità di ridondanza in parallelo
    È possibile alimentare le apparecchiature collegate con più gruppi di continuità per incrementare la ridondanza del sistema
  • Schema mimico
    Accesso immediato allo stato dell'UPS
  • Gestione via rete integrata
    Effettua un controllo e monitoraggio remoto completi dell'UPS. Consente di monitorare a distanza gli UPS tramite un browser o il sistema di gestione via rete
  • Indicatori di stato a LED
    Comprensione rapida dello stato dell’unità e dell’alimentazione grazie agli indicatori visivi.
  • EcoStruxure IT Expert
    Dal proprio smartphone o computer, è possibile connettersi al nostro sistema di monitoraggio fai-da-te basato su cloud che raccoglie, organizza e distribuisce avvisi critici e informazioni importanti in tempo reale, fornendo una panoramica unificata anche degli ambienti di infrastrutture fisiche altamente distribuite. Grazie a strumenti di analisi avanzati e alla comparazione delle prestazioni, è possibile ottimizzare i tempi di attività e la pianificazione della manutenzione, anticipando così i problemi dell'infrastruttura prima che si verifichino. Disponibile solo in alcuni Paesi. Per maggiori informazioni, visitare ecostruxureit.com.
  • Display LCD grafico a sfioramento
    Schemi testuali e grafici che semplificano la visualizzazione delle modalità di funzionamento, dei parametri dei sistemi e degli allarmi.
  • Batterie sostituibili a caldo
    Consente di prolungare rapidamente l'autonomia o di sostituire batterie modulari già installate. I moduli installati vengono riconosciuti automaticamente dal sistema.
  • Servizio di avvio 5X8 compreso
    Necessario per la copertura completa della garanzia standard
  • Montato su ruote
    Facilità di manipolazione in fase di installazione
  • Ingresso cavi dall'alto e dal basso
    Consente il cablaggio dall'alto o dal basso senza necessità di armadi aggiuntivi, risparmiando spazio e incrementando la flessibilità di installazione.
  • Conformità alle norme antisismiche
    Questi armadi completamente in acciaio sono conformi alle norme antisismiche IBC Zona 2+
  • Protezione retroalimentazione interna
    Incrementate le difese del sistema contro le anomalie dell'alimentazione.
  • Codice di condotta UE per UPS
    Garantisce la massima efficienza degli UPS venduti nell'UE
  • ENERGY STAR per UPS
    Determina che gli UPS appartengono al 25% di quelli più efficienti sul mercato, come verificato da prove effettuate da terzi.
  • Livelli di servizio multipli
    Grazie alla possibilità di scelta tra pacchetti o singole componenti di assistenza, i nostri servizi sono strutturati in modo tale da permettere al cliente di selezionare l'intervento APC più adatto alle sue esigenze.
  • Assistenza con accesso anteriore
    Semplifica l'installazione e la manutenzione del gruppo di continuità, riducendo al minimo i requisiti di spazio.
Distribuzione prodotti
Distribuzione prodotti

Emirati Arabi Uniti , Afghanistan , Antigua e Barbuda , Anguilla , Albania , Armenia , Antille Olandesi , Angola , Argentina , Austria , Australia , Azerbaigian , Bosnia-Erzegovina , Barbados , Belgio , Burkina Faso , Bulgaria , Bahrain , Burundi , Benin , Bermuda , Bolivia , Bahamas , Botswana , Bielorussia , Belize , Canada , Repubblica democratica del Congo , Svizzera , Costa d'Avorio , Camerun , Colombia , Costa Rica , Serbia e Montenegro , Cipro , Repubblica Ceca , Germania , Gibuti , Danimarca , Dominica , Repubblica Dominicana , Algeria , Ecuador , Estonia , Egitto , Eritrea , Spagna , Etiopia , Finlandia , Figi , Francia , Gabon , Regno Unito , Grenada , Georgia , Guayana Francese , Ghana , Gambia , Guadalupa , Grecia , Guatemala , Guyana , Hong Kong , Honduras , Croazia , Haiti , Ungheria , Indonesia , Irlanda , Israele , India , Iraq , Islanda , Italia , Giamaica , Giordania , Kenya , Cambogia , Saint Kitts e Nevis , Corea del Sud , Kuwait , Isole Cayman , Kazakhstan , Libano , Sainte Lucia , Liberia , Lituania , Lussemburgo , Lettonia , Marocco , Madagascar , Macedonia , Mali , Myanmar , Mongolia , Martinica , Mauritania , Malta , Maurizio , Malawi , Messico , Malaysia , Mozambico , Namibia , Nigeria , Nicaragua , Paesi Bassi , Norvegia , Nuova Zelanda , Oman , Panama , Perù , Filippine , Pakistan , Polonia , Puerto Rico , Portogallo , Paraguay , Qatar , Reunion , Romania , Ruanda , Arabia Saudita , Svezia , Singapore , Slovenia , Sierra Leone , Senegal , Somalia , Suriname , El Salvador , Isole Turks e Caicos , Togo , Thailandia , Tagikistan , Turkmenistan , Tunisia , Turchia , Trinidad e Tobago , Tanzania , Ucraina , Uganda , Stati Uniti , Uruguay , Uzbekistan , Saint Vincent e Grenadine , Venezuela , Isole Vergini (USA) , Vietnam , Yemen , Mayotta , Sudafrica , Zambia , Zimbabwe

Print Technical Specification

Uscita

  • Tensione di uscita della batteria
    480 V

Ingresso

  • Tipo di connessione di ingresso
    480V 3PH
  • Frequenza ingresso
    40 - 70 Hz

Batterie e tempi di funzionamento

  • Tipo di batteria
    VRLA
  • Montaggio batteria
    Armadio batterie chiuso
  • Posizionamento batteria
    Armadietto per batterie
  • Vani batteria vuoti
    6
  • Blocchi batteria per serie
    40

Caratteristiche fisiche

  • Altezza massima
    1970mm , 197.0cm
  • Larghezza massima
    370mm , 37.0cm
  • Profondità massima
    854mm , 85.4cm
  • Peso senza imballaggio
    139.0kg
  • Peso con imballaggio
    164.0kg
  • Altezza imballaggio
    2150mm , 215.0cm
  • Larghezza imballaggio
    1060mm , 106.0cm
  • Profondità imballaggio
    750mm , 75.0cm
  • Colore
    Bianco

Condizioni ambientali

  • Operating Temperature
    0 - 40 °C
  • Umidità relativa di funzionamento
    0 - 95 %
  • Altezza di funzionamento
    0 - 1015.9metri
  • Temperatura di immagazzinamento
    -15 - 40 °C
  • Umidità relativa di immagazzinamento
    0 - 95 %
  • Altezza di immagazzinamento
    0 - 14999.8metri

Conformità

  • Certificazioni
    EN/IEC 62040-3, FCC Parte 15 classe A, UL 1778
  • Garanzia standard
    1 anno con riparazione o sostituzione

Offerta sostenibile Stato

  • Proposition 65 Warning
    Disponibile nella scheda Documentazione
Manuale utente; Guide all''installazione
Titolo
Dimensioni
Aggiornato il
PDF

Dimensioni

3971KB

Aggiornato il

2024-02-28

Il manuale di funzionamento contenente informazioni su come utilizzare il prodotto, eseguire la manutenzione, nonché risolvere i problemi ad esso relativi
PDF

Dimensioni

1094KB

Aggiornato il

2024-02-21

Schneider Electric Important Safety Instructions in English, Chinese Simplified, French, German, European Spanish, Italian, Russian, Portuguese Brazilian, Dutch, Japanese and Korean
PDF

Dimensioni

1111KB

Aggiornato il

2024-02-07

Schneider Electric Important Safety Instructions in English, Chinese Simplified, French, German, European Spanish, Italian, Russian, Portuguese Brazilian, Dutch, Japanese and Korean
PDF

Dimensioni

1600KB

Aggiornato il

2023-10-04

Contains information on storage conditions and how to unpack the Galaxy VM cabinets
PDF

Dimensioni

4848KB

Aggiornato il

2023-10-04

Provides the certified electrician with information on how to Install the Modular Battery Cabinets and connect them to the Galaxy VM UPS.
Brochure
Titolo
Dimensioni
Aggiornato il
PDF

Dimensioni

5079KB

Aggiornato il

2023-10-04

Features, benefits, and technical specifications of the Galaxy VM 160-225 kVA (480 V)
Design/Configurazione
Titolo
Dimensioni
Aggiornato il
PDF

Dimensioni

2800KB

Aggiornato il

2023-10-04

Il documento delle specifiche tecniche contenente dati tecnici, informazioni sulla pianificazione della struttura, disegni e opzioni per il prodotto
Certificazioni
Titolo
Dimensioni
Aggiornato il
PDF

Dimensioni

342KB

Aggiornato il

2024-02-22

PDF

Dimensioni

5378KB

Aggiornato il

2024-02-22

EU Declaration of Conformity
PDF

Dimensioni

96KB

Aggiornato il

2024-02-22

Cmim Declaration of Conformity
PDF

Dimensioni

73KB

Aggiornato il

2024-02-22

PDF

Dimensioni

74KB

Aggiornato il

2022-10-07

Certificate of Origin

Categoria

Sottocategoria


Scheduling Upgrade to 7X24 for Existing PCAV for up to 40 kVA UPS

In qualunque momento del ciclo di vita dell'UPS o dell'impianto di raffreddamento, a prescindere dallo stato del contratto di assistenza.


Mostra risultati per pagina

Prodotti, accessori e servizi correlati

Visualizza tutti gli accessori per questo prodotto.