Trade-UPS per Edge Computing

Benvenuti in Trade-UPS

APC Trade-UPS è un programma per UPS monofase che offre ai clienti vecchi e nuovi la possibilità di permutare vecchie unità di riserva a batteria con modelli di protezione dell'alimentazione monofase all'avanguardia a prezzi scontati.

Ulteriori informazioni sul programma Regolamento del programma
Riepilogo permuta UPS
Numero di permute:0
Totale VA permutati:0 VA
Nuova gamma di potenza (VA) Trade-UPS
Gamma di potenza (VA) Trade-UPS
0 VA 0 VA
min max
Riepilogo sui nuovi UPS
Numero di nuovi UPS:0
Potenza (VA) totale del nuovo UPS:0 VA

APC SERVICE BYPASS PDU, 120V 15AMP W/ (8) NEMA 5-15R

Condividi:

APC SERVICE BYPASS PDU, 120V 15AMP W/ (8) NEMA 5-15R

SBP1500RM

APC SERVICE BYPASS PDU, 120V 15AMP W/ (8) NEMA 5-15R

null

Chiama per verificare la disponibilità
0039 011 4073 333
Include: Guide di montaggio a rack,Manuale utente

SBP1500RM 

APC SERVICE BYPASS PDU, 120V 15AMP W/ (8) NEMA 5-15R

  • Transfer rate rapido
    La velocità di trasferimento rientra negli standard di settore e nei tempi previsti prima della caduta del carico. La commutazione da una sorgente di alimentazione all'altra viene effettuata senza soluzione di continuità per quanto riguarda gli apparati collegati, per cui non vi è alcuna ripercussione sulle prestazioni.
  • Bypass di sistema Wrap Around
    (3) pannelli di bypass di manutenzione con interruttore automatico per isolare l'UPS dal carico critico

Pannelli bypass di manutenzione Caratteristiche e vantaggi

Distribuzione prodotti
Distribuzione prodotti

Antigua e Barbuda , Anguilla , Antille Olandesi , Barbados , Bermuda , Belize , Canada , Cina , Colombia , Costa Rica , Repubblica Dominicana , Ecuador , Regno Unito , Guatemala , Guyana , Honduras , Italia , Giamaica , Corea del Sud , Messico , Nicaragua , Panama , Perù , Puerto Rico , El Salvador , Trinidad e Tobago , Taiwan , Stati Uniti , Venezuela , Isole Vergini (USA)

Print Technical Specification

Uscita

  • Tensione di uscita nominale
    120V
  • Efficiency at full load
    99 % %
  • Always on Outlets
    8
  • Protezione da sovraccarico
  • Lunghezza cavo
    1.2metri
  • Assorbimento elettrico totale massimo
    15
  • Connessioni di uscita
    (8) NEMA 5-15R (Backup batteria)

Ingresso

  • Tipo di connessione di ingresso
    120V
  • Frequenza ingresso
    "CA"
  • Tipo di spina
    NEMA 5-15P
  • Lunghezza cavo
    2.4metri
  • Tensione d'ingresso accettabile
    100 - 125VAC
  • Numero di cavi di alimentazione
    1
  • Efficiency at full load
    99 % %
  • Intervallo fattore di potenza del carico
    0 to 1
  • Capacità di carico
    1500VA
  • Corrente massima in ingresso
    15A
  • Massima corrente di linea
    15A

Caratteristiche fisiche

  • Altezza massima
    89mm , 8.9cm
  • Larghezza massima
    432mm , 43.2cm
  • Profondità massima
    76mm , 7.6cm
  • Altezza rack
    2U
  • Peso senza imballaggio
    2.95kg
  • Peso con imballaggio
    3.8kg
  • Altezza imballaggio
    151mm , 15.1cm
  • Larghezza imballaggio
    295mm , 29.5cm
  • Profondità imballaggio
    463mm , 46.3cm
  • Colore
    Nero

Condizioni ambientali

  • Operating Temperature
    0 - 40 °C
  • Umidità relativa di funzionamento
    0 - 95 %
  • Altezza di funzionamento
    0 - 4572metri
  • Temperatura di immagazzinamento
    -15 - 45 °C
  • Umidità relativa di immagazzinamento
    0 - 95 %
  • Altezza di immagazzinamento
    0 - 15240metri

Conformità

  • Certificazioni
    TÜV
  • Garanzia standard
    2 anni con riparazione o sostituzione

Offerta sostenibile Stato

  • RoHS
    Conformità
Manuale utente; Guide all''installazione
Titolo
Dimensioni
Aggiornato il
PDF

Dimensioni

241KB

Aggiornato il

2022-07-25

User manual for Service Bypass Panel Smart-UPS 1500/2200/3000 RM Series
Titolo
Dimensioni
Aggiornato il