Trade-UPS per Edge Computing

Benvenuti in Trade-UPS

APC Trade-UPS è un programma per UPS monofase che offre ai clienti vecchi e nuovi la possibilità di permutare vecchie unità di riserva a batteria con modelli di protezione dell'alimentazione monofase all'avanguardia a prezzi scontati.

Ulteriori informazioni sul programma Regolamento del programma
Riepilogo permuta UPS
Numero di permute:0
Totale VA permutati:0 VA
Nuova gamma di potenza (VA) Trade-UPS
Gamma di potenza (VA) Trade-UPS
0 VA 0 VA
min max
Riepilogo sui nuovi UPS
Numero di nuovi UPS:0
Potenza (VA) totale del nuovo UPS:0 VA

APC Replacement Battery Cartridge #216 with 2 Year Warranty

Condividi:

APC Replacement Battery Cartridge #216 with 2 Year Warranty

APCRBC216

Cartucce batteria di ricambio Caratteristiche e vantaggi

  • Batterie di lunga durata
    Progettato da APC by Schneider Electric esclusivamente per gli UPS APC, per la totale compatibilità con il sistema di gestione intelligente delle batterie.
  • Compatibilità UPS garantita
    Verificato e approvato per il ripristino del rendimento dell'UPS APC. Gestione di certificazioni di sicurezza dell'UPS (UL, VDE, CSA) e politica di salvaguardia della durata delle apparecchiature (se applicabile).
  • Imballi riutilizzabili con istruzioni chiare per il corretto smaltimento delle batterie esaurite.
    Comodo, semplice ed ecologico.
  • Spese postali prepagate per un partner di riciclo vicino (la disponibilità varia in base al paese)
    Garantisce il riciclo quasi al 100% delle vecchie batterie, proteggendo l'ambiente.
  • Totalmente assemblato per sostituzione a caldo estremamente semplice
    Gli RBC APC sono sicuri e affidabili, e includono il numero minimo di connessioni per risparmiare tempo prezioso. Siccome gli RBC APC sono sostituibili a caldo, non arrestare la rete per installarli.
Distribuzione prodotti
Distribuzione prodotti

Emirati Arabi Uniti , Argentina , Austria , Australia , Belgio , Bulgaria , Canada , Svizzera , Cile , Cina , Colombia , Costa Rica , Serbia e Montenegro , Repubblica Ceca , Germania , Danimarca , Algeria , Estonia , Egitto , Spagna , Finlandia , Francia , Regno Unito , Grecia , Hong Kong , Croazia , Ungheria , Indonesia , Irlanda , Israele , India , Italia , Giappone , Corea del Sud , Kazakhstan , Lituania , Lettonia , Marocco , Macedonia , Messico , Malaysia , Nigeria , Paesi Bassi , Norvegia , Nuova Zelanda , Perù , Filippine , Polonia , Portogallo , Romania , Arabia Saudita , Svezia , Singapore , Slovenia , Slovacchia , Thailandia , Tunisia , Turchia , Taiwan , Ucraina , Stati Uniti , Vietnam , Sudafrica

Print Technical Specification

Uscita

  • Capacità della batteria (mAh)
    9000
  • Tensione di uscita della batteria
    12 V

Batterie e tempi di funzionamento

  • Tipo di batteria
    Batteria PB
  • Posizionamento batteria
    Batteria interna
  • Durata prevista della batteria (anni)
    3 - 4
  • Quantità RBC™
    2
  • Blocchi batteria per serie
    2

Caratteristiche fisiche

  • Altezza massima
    64mm , 6.4cm
  • Larghezza massima
    303mm , 30.3cm
  • Profondità massima
    94mm , 9.4cm
  • Peso senza imballaggio
    5.32kg
  • Peso con imballaggio
    5.8kg
  • Altezza imballaggio
    219mm , 21.9cm
  • Larghezza imballaggio
    177mm , 17.7cm
  • Profondità imballaggio
    367mm , 36.7cm

Condizioni ambientali

  • Operating Temperature
    0 - 40 °C
  • Umidità relativa di funzionamento
    0 - 95 (Non-condensing) %
  • Altezza di funzionamento
    0 - 3000metri
  • Temperatura di immagazzinamento
    -15 - 50 °C
  • Umidità relativa di immagazzinamento
    0 - 95 (Non-condensing) %
  • Altezza di immagazzinamento
    0 - 3000metri

Conformità

  • Garanzia standard
    2 years

Offerta sostenibile Stato

  • RoHS
    Conformità
Titolo
Dimensioni
Aggiornato il

Categoria

Sottocategoria


APC Back-UPS Pro for Gaming, 2200VA/1320W, Tower, 230V, 4x Schuko and 2x IEC C13 outlets, RGB Lights, Pure Sine Wave, Midnight (Black)

Alimentazione di emergenza a batteria di alta qualità con protezione contro le sovratensioni per computer e apparati elettronici ad alte prestazioni


Mostra risultati per pagina

Prodotti, accessori e servizi correlati

Visualizza tutti gli accessori per questo prodotto.