Trade-UPS per Edge Computing

Benvenuti in Trade-UPS

APC Trade-UPS è un programma per UPS monofase che offre ai clienti vecchi e nuovi la possibilità di permutare vecchie unità di riserva a batteria con modelli di protezione dell'alimentazione monofase all'avanguardia a prezzi scontati.

Ulteriori informazioni sul programma Regolamento del programma
Riepilogo permuta UPS
Numero di permute:0
Totale VA permutati:0 VA
Nuova gamma di potenza (VA) Trade-UPS
Gamma di potenza (VA) Trade-UPS
0 VA 0 VA
min max
Riepilogo sui nuovi UPS
Numero di nuovi UPS:0
Potenza (VA) totale del nuovo UPS:0 VA

APC Easy Rack, 42U, Black, With Roof, Castors, Feet, 4 Brackets, and Side Panels, No Bottom, 1991H x 600W x 800D mm

Condividi:

APC Easy Rack, 42U, Black, With Roof, Castors, Feet, 4 Brackets, and Side Panels, No Bottom, 1991H x 600W x 800D mm

ER6282

1 464,00 €
Prezzo comprensivo di IVA
Distribuzione prodotti
Distribuzione prodotti

Emirati Arabi Uniti , Afghanistan , Albania , Antille Olandesi , Angola , Argentina , Austria , Australia , Bosnia-Erzegovina , Bangladesh , Belgio , Burkina Faso , Bulgaria , Bahrain , Burundi , Benin , Bolivia , Brasile , Botswana , Bielorussia , Repubblica democratica del Congo , Svizzera , Costa d'Avorio , Cile , Camerun , Colombia , Serbia e Montenegro , Cipro , Repubblica Ceca , Germania , Gibuti , Danimarca , Algeria , Ecuador , Estonia , Egitto , Eritrea , Spagna , Etiopia , Finlandia , Figi , Francia , Gabon , Regno Unito , Georgia , Guayana Francese , Ghana , Gambia , Grecia , Guyana , Hong Kong , Croazia , Ungheria , Indonesia , Irlanda , Israele , Iraq , Islanda , Italia , Giordania , Kenya , Cambogia , Corea del Sud , Kuwait , Kazakhstan , Libano , Sri Lanka , Liberia , Lituania , Lussemburgo , Lettonia , Libia , Marocco , Madagascar , Macedonia , Mali , Myanmar , Mongolia , Mauritania , Maurizio , Malawi , Malaysia , Mozambico , Namibia , Nigeria , Paesi Bassi , Norvegia , Nuova Zelanda , Oman , Perù , Filippine , Pakistan , Polonia , Portogallo , Paraguay , Qatar , Reunion , Romania , Ruanda , Arabia Saudita , Svezia , Singapore , Slovenia , Slovacchia , Sierra Leone , Senegal , Somalia , Suriname , Siria , Togo , Thailandia , Tunisia , Turchia , Trinidad e Tobago , Taiwan , Tanzania , Ucraina , Uganda , Uruguay , Uzbekistan , Venezuela , Vietnam , Yemen , Mayotta , Sudafrica , Zambia , Zimbabwe

Print Technical Specification

Caratteristiche fisiche

  • Altezza massima
    1991mm , 199.1cm
  • Larghezza massima
    600mm , 60.0cm
  • Profondità massima
    800mm , 80.0cm
  • Altezza rack
    42U
  • Peso senza imballaggio
    94.4kg
  • Peso con imballaggio
    100.0kg
  • Altezza imballaggio
    2120mm , 212.0cm
  • Larghezza imballaggio
    850mm , 85.0cm
  • Profondità imballaggio
    650mm , 65.0cm
  • Colore
    Nero
  • Profondità massima di montaggio
    641.0mm , 64.14cm
  • Profondità minima di montaggio
    191.0mm , 19.05cm
  • Sportello anteriore
    18.0calibro
  • Montanti verticali
    16.0calibro
  • Sportello posteriore
    19.0calibro
  • Larghezza rack
    19"
  • Peso (carico statico)
    1199.8kg
  • Peso (carico dinamico)
    599.6kg

Conformità

  • Certificazioni
    EIA-310E, UL 2416, UL 60950-1
  • Garanzia standard
    5 anni con riparazione o sostituzione

Offerta sostenibile Stato

  • RoHS
    Conformità
Manuale utente; Guide all''installazione
Titolo
Dimensioni
Aggiornato il
PDF

Dimensioni

813KB

Aggiornato il

2023-12-12

UNPACKING INSTRUCTIONS FOR EASY RACKS
PDF

Dimensioni

1963KB

Aggiornato il

2023-12-12

INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR EASY RACKS, SKU LIST, OPTIONAL ACCESSORIES
Certificazioni
Titolo
Dimensioni
Aggiornato il
PDF

Dimensioni

202KB

Aggiornato il

2024-02-22

PDF

Dimensioni

224KB

Aggiornato il

2024-02-22

Titolo
Dimensioni
Aggiornato il
BIM_Easy_Racks
CAD Source File
692KB
2023-10-04

Categoria

Sottocategoria


APC Smart-UPS C 1500 VA, LCD, RM, 2U, 230 V

Intelligent and efficient network power protection from entry level to scalable runtime. Ideal UPS for servers, point-of-sale, routers, switches, hubs and other network devices.

SMC1500I-2U
915,00 €
PDU rack, commutata, 1U, 16 A, 208/230 V, 8 C13

This APC Switched Rack PDU power distribution unit has a wide range of standardized PDU features that increase network efficiency, manageability and functionality. The output and input connections are (8)C13. Network management capabilities allow you to configure and manage rack PDUs from remote locations. It has has a local current monitoring display that gives a visible warning in case of an overload. The remote individual outlet control provides real-time monitoring of connected loads. It has a multi-tier user access that enables you to restrict unauthorized use of outlets. This rack has a single input power source making it easy to install.

AP7921B
1 206,58 €
Organizzatore cavi orizzontali 2U

Accessorio di gestione dei cavi per agevolare l’eliminazione della confusione generata dai cavi e mantenere un layout ordinato e organizzato all’interno di un armadio o rack.

AR8426A
97,59 €
LCD APC Smart-UPS 1000 VA, 230 V

Intelligent and efficient network power protection from entry level to scalable runtime. Ideal UPS for servers, point-of-sale, routers, switches, hubs and other network devices.

SMC1000I
530,70 €
PDU rack 2G, commutata, zero U, 20 A/208 V, 16 A/230 V, 7 C13 e 1 C19

Le unità di distribuzione dell'alimentazione (PDU) switched installabili a rack di APC consentono un controllo dell'alimentazione e un monitoraggio attivo avanzati e personalizzabili da parte dell'utente. Il controllo di prese remote consente di attivare/disattivare l'alimentazione per far ripartire da remoto apparati bloccati e limitare l'uso non autorizzato di singole prese. L'attivazione in sequenza consente agli utenti di definire l'ordine di accensione o spegnimento degli apparati collegati. L'attribuzione di priorità in fase di eliminazione dei carichi consente di evitare sovraccarichi quando l'alimentazione elettrica viene ripristinata e di prolungare il tempo di funzionamento di apparati critici. La misurazione della corrente consente il monitoraggio da remoto in tempo reale dei carichi collegati. Le PDU switched installabili a rack comprendono monitoraggio dell'alimentazione in tempo reale, una porta per sensori di temperatura/umidità, prese IEC a blocco e interruttori automatici di dimensioni ridotte. Allarmi definiti dagli utenti segnalano sovraccarichi potenziali dei circuiti prima che si verifichino guasti critici agli apparati informatici. Gli utenti possono accedere a, configurare e controllare le PDU switched installabili a rack attraverso interfacce Web, SNMP o Telnet sicure offerte gratuitamente dalle piattaforme di gestione centralizzata APC quando vengono utilizzati InfraStruxure Central, Capacity Manager e Change Manager. .

AP8958
1 525,00 €
Smart-UPS APC, Line Interactive , 1500VA, montabile in rack 2U, 120V, 6x prese NEMA 5-15R, SmartSlot, AVR, LCD. Non in vendita negli Stati Uniti

Intelligent and efficient network power protection from entry level to scalable runtime. Ideal UPS for servers, point-of-sale, routers, switches, hubs and other network devices.

APC Smart-UPS C 1000 VA, LCD, montaggio in rack, 2U, 230 V, con SmartConnect

Intelligent and efficient network power protection from entry level to scalable runtime. Ideal UPS for servers, point-of-sale, routers, switches, hubs and other network devices.

SMC1000I-2UC
758,84 €
APC Easy Rack PDU, Switched, 1U, 1 Phase, 3.7kW, 230V, 16A, 8 x C13 outlets, IEC60320 C20 inlet

Easy Switched Rack Power Distribution Units (Rack PDU) fornisce commutazione on/off della presa, gestione avanzata dell'alimentazione, monitoraggio del carico e molte altre funzioni.

EPDU1016S
877,18 €
Pacco batterie per Smart-UPS APC RT RM, 48 V

I sistemi a batteria con autonomia prolungata garantiscono un tempo di esecuzione flessibile alle applicazioni Smart-UPS critiche.

Smart-UPS APC on-line, 3kVA, Tower, 208V/230V, 6x C13+2x C19 prese IEC, SmartSlot, runtime esteso, senza rail kit

High density, double-conversion on-line power protection with scalable runtime.

SRT3000XLW-IEC
3 568,50 €

Mostra risultati per pagina

Prodotti, accessori e servizi correlati

Visualizza tutti gli accessori per questo prodotto.