Håll muspekaren över bilden för att zooma in
1 videor
Easy UPS 3S, 10 kVA, 400 V, 3:3 UPS med interna batterier – 40 minuters drifttid
E-nummer:
5257215
E3SUPS10KHB2
Beställ UPS (E3SUPS10KHB) och batteri (2 x E3SBT4) separat
Den här produkten är miljöanpassad Mer information
Hållbar genom design
Transparens
RoHS/REACh
+ Lifecycle Services
WPCAVUPS-UG-01
WUPGBATRPL7-UP-02
Hållbarhet
Green PremiumTM-etiketten är Schneider Electrics åtagande att leverera produkter med klassens bästa miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, transparens i fråga om miljöpåverkan samt cirkulära produkter med låg koldioxidpåverkan.
Välbefinnandeprestanda
RoHS-undantagsinformation
Certifieringar och standarder
REACh-förordning
EU RoHS-direktiv
Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
RoHS-förordning Kina
Produkten omfattas ej av RoHS Kina. Ämnesdeklaration för information.
Miljöupplysning
Cirkulationsprofil
Behöver du mer information? Se våra vanliga frågor (FAQ)!
Hitta enkelt svar på de vanligaste frågorna.