Håll muspekaren över bilden för att zooma in
Easy PDU Basic, 0U, 11 kW, 230V, in: (1) IEC 60309, ut: (36) C13, (6) C19
E-nummer:
2506543
EPDU1216B
Pålitlig och prisvärd strömfördelning
Den här produkten är miljöanpassad Mer information
Hållbar genom design
Transparens
RoHS/REACh
+ Lifecycle Services
WBEXTWAR1YR-AC-03
WEXWAR1Y-AC-03
Hållbarhet
Green PremiumTM-etiketten är Schneider Electrics åtagande att leverera produkter med klassens bästa miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, transparens i fråga om miljöpåverkan samt cirkulära produkter med låg koldioxidpåverkan.
Välbefinnandeprestanda
Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
RoHS-undantagsinformation
Certifieringar och standarder
REACh-förordning
EU RoHS-direktiv
Kompatibel
RoHS-förordning Kina
Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
Miljöupplysning
WEEE
Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
Cirkulationsprofil
Behöver du mer information? Se våra vanliga frågor (FAQ)!
Hitta enkelt svar på de vanligaste frågorna.