Easy UPS 3-Phase Modular
Easy UPS 3-Phase Modular 50-250 kW (400V) features robust power protection and lithium-ion battery compatibility in a capital-expenditure-friendly package ideal for business-critical applications.
The Easy UPS 3-Phase Modular UPS is a scalable, easy-to-deploy 3-phase uninterruptible power supply with a compact footprint that optimizes capital investment for small and medium data centers and other business-critical applications.
- Optimize your capital investment with the pay-as-you-grow scalable design
- Boost your availability with N+1 redundancy options
- Expand capacity fast with no scheduled downtime, with third-party verified Live Swap of power modules
- Conserve valuable real estate in style, with up to 250 kW N+1 of power protection in a sleek black one-rack design
- This UPS is EcoStruxure™ connected to give you peace of mind anytime, anywhere. Start-up service is included to optimize your system’s performance, quality, and safety.

Egenskaper & fördelar
Total ägandekostnad
Brett fönster för inmatningsspänning
Sparar på batteriström till den verkligen behövs, under strömavbrott!
ECO-läge
Driftläge som vid goda förutsättningar för strömförsörjning tar omvägar runt outnyttjade elkomponenter för att uppnå en mycket hög drifteffektvitet utan att göra avkall på skyddet.
Effektfaktorkorrigering
Minimerar installationskostnaderna genom att möjliggöra användning av mindre generatorer och kablar.
Det minsta utrymmeskravet
Besparingar när det gäller dyrbart datorhallsutrymme som i stället kan användas för andra inkomstbringande produkter.
Smart Power Test (SPoT)
Perform UPS test without a load bank and perform full charger testing with minimal battery use.
Tillgänglighet
Inbäddat nätverkskort
Gör att du kan fjärrstyra larmströsklar och övervaka UPS via EcoStruxure IT, webben, SNMP eller Modbus TCP och Modbus RTU.
Robust drift
Ingen strömförlust i kW upp till 40 grader C eller 104 grader F.
Enkelt underhåll
LCD-grafisk pekskärm
Kompletta text- och mimic-diagram som enkelt visar driftlägen, systemparametrar och larm.
Modulär UPS-design
Ger designredundans och snabb servicevänlighet med förbättrad genomsnittlig reparationstid genom självdiagnosticerande moduler som kan ersättas på användningsplatsen.
Flera nivåer av tjänsteerbjudanden
Våra tjänster är utformade så att du kan välja precis vad Schneider Electric ska göra för dig, med såväl paket som enskilda servicekomponenter.
Intuitivt användarinterface
Intuitivt grafiskt gränssnitt för enkel systemkonfigurering.
Utbytbara dammfilter
Skydda UPS:en i krävande miljöer.