Easy switchade rack-PDU:er

Ny produktserie
Med Easy switchade rackströmförsörjningsenheter (PDU:er) får du mer än från normala grenuttag och ger avancerad strömhantering och belastningsövervakning för serverrack och nätverkslösningar. Inklusive fjärrstyrd påslagning/avstängning av enskilda uttag för strömcykler.
APC Easy switchade rackströmförsörjningsenheter (PDU:er) möjliggör avancerad, anpassningsbar energihantering och fjärrövervakning. Fjärrstyrda uttagsnivåreglage medger påslagnings-/avstängningsfunktionalitet för att fjärrstyrt starta om utrustning och begränsa obehörig användning av enskilda uttag. Strömmätning ger fjärrstyrd övervakning i realtid av anslutna laster med användardefinierade larm för att varna för möjlig överbelastning av kretsen. Användare kan komma åt, konfigurera och styra Easy switchade rack-PDU via säkert nät-, SNMP-, Modbus-TCP- eller Telnet-gränssnitt. Easy switchad rack-PDU har miljöövervakning inklusive temperatursensor- och fuktsensorport för övervakning av miljön.
Easy switchade rack-PDU:er

Egenskaper & fördelar

Anpassningsbarhet

Kraftkälla med en ingång
Levererar ström från en förgreningsenhet till flera apparater, och ger ström till rackmonterad utrustning på ett bekvämt sätt. Sparar tid och pengar under installationen genom att använda en förgreningsenhet och standardanslutningar.
Monterbar i rack
Inkluderar horisontella och vertikala varianter samt varianter med montering utan verktyg. Ger kraft dit den behövs bäst - i racken nära utrustningen.

Övervakningsmöjlighet

Outlet Power Sequencing
Låter användare ställa in i vilken ordning som strömmen slås av eller på för varje uttag. Detta bidrar till att undvika rusning vid uppstart, vilket kan leda till överbelastade kretsar och spänningsfall. Inställning av ordningsföljd låter även användare bestämma i förväg vilka apparater som ska slås på först så att annan utrustning som är beroende av dessa enheter fungerar korrekt.
Delning av nätverksport
Gör att fyra rack-PDU:er kan anslutas med in- och utportar så att endast en nätverksanslutning behövs.
Fjärrstyrning av individuella uttag
Fjärrhantera uttag så att användare kan stänga av uttag som inte används (vilket hindrar överbelastning) eller starta om utrustning som har låst sig (vilket minimerar kostsamma driftavbrott och sparar restid till utrustningen).
Nätverkshantering
Heltäckande interface för nätverkshantering ger standardbaserad hantering via webb, SNMP, och Telnet. Låter användare ha tillgång till, konfigurera och hantera enheter på distans vilket kan spara värdefull tid. Nära anknuten till denna egenskap är möjligheten att snabbt och enkelt kunna uppgradera firmware genom nedladdning till enheter över för framtida produktförbättring.
Avläsning av lokal strömövervakning
Den totala spänningsförbrukningen per distributionsenhet visas på enheten med en digital display. Den lokala digitala displayen hjälper installerarna undvika överbelastade kretsar genom att ge en synlig varning när spänningsförbrukningen är nära den maximala strömförbrukningen för raden.
Momentant uppgraderbar
Det går snabbt och enkelt att uppgradera den fasta programvaran genom att ladda ned den i nätverket vid framtida produktutvecklingar. Detta tar bort behovet att ersätta produkter som redan är ute på fältet när nya funktioner släpps.
Products to compare: 0
Clear List