Easy mätarförsedda rack-PDU:er
Ny produktserie
Easy Metered Rack Power Distribution Units (PDU) tillhandahåller fjärrövervakning i realtid och energihantering för anslutna laster i serverrack och nätverksanslutna racklösningar. Easy PDU går längre än det vanliga grenuttaget och erbjuder användardefinierade larm för att varna för potentiell överbelastning av kretsar innan kritiska IT-fel inträffar.
APC Easy Metered Rack Power Distribution Units (PDU) tillhandahåller aktiva mätningar för att möjliggöra energioptimering och kretsskydd. Användardefinierade larmtrösklar minskar risken med lokala och fjärrvarningar i realtid för att varna om möjlig överbelastning av kretsen. Mätarförsedda rack-PDU:er ger strömanvändardata för att låta datacenteransvariga fatta välgrundade beslut om lastbalansering och dimensionering av IT-miljöer för att sänka den totala ägandekostnaden. Användarna kan komma åt och konfigurera mätarförsedda rack-PDU:er via https/http, SNMPV1/V2/V3, Modbus-TCP. Easy mätarförsedda rack-PDU:er har en sensorport för temperatur/luftfuktighet för övervakning av miljön.

Egenskaper & fördelar
Tillgänglighet
Avläsning av lokal strömövervakning
Den totala spänningsförbrukningen per distributionsenhet visas på enheten med en digital display. Den lokala digitala displayen hjälper installerarna undvika överbelastade kretsar genom att ge en synlig varning när spänningsförbrukningen är nära den maximala strömförbrukningen för raden. (Endast tillgänglig på angivna SKU)
Larmtröskelvärden
Definiera larmtrösklar så att du undviker överbelastade kretsar. Nätverkslarm och synliga larm uppmärksammar användaren på eventuella problem.
Belastningsindikator (lysdiod)
Anger villkor för överbelastning baserat på de användardefinierade larmtrösklarna. Varnar användare för potentiellt överbelastade kretsar.
Fjärrstyrningsmöjligheter
Fullt utrustade gränssnitt för nätverkshantering som tillhandahåller standardbaserad hantering via webben, SNMP och Telnet. Låter användare komma åt, konfigurera och hantera enheter från avlägsna platser vilket sparar värdefull tid. Den här funktionaliteten gör även att du snabbt och enkelt kan uppgradera den fasta programvaran via nätverksnedladdning till installerade enheter när produkterna förbättras i framtiden. (Obs! Gäller endast för enheter med nätverksmöjligheter).
Momentant uppgraderbar
Det går snabbt och enkelt att uppgradera den fasta programvaran genom att ladda ned den i nätverket vid framtida produktutvecklingar. Detta tar bort behovet att ersätta produkter som redan är ute på fältet när nya funktioner släpps.
Rörlighet
Kraftkälla med en ingång
Levererar ström från en förgreningsenhet till flera apparater, och ger ström till rackmonterad utrustning på ett bekvämt sätt. Sparar tid och pengar under installationen genom att använda en förgreningsenhet och standardanslutningar.
Monterbar i rack
Inkluderar horisontella och vertikala varianter samt varianter med montering utan verktyg. Ger kraft dit den behövs bäst - i racken nära utrustningen.