Easy Basic rack-PDU:er
Ny produktserie
Easy Basic PDU ger tillförlitliga PDU-enheter (rack Power Distribution Unit) som erbjuder mer än ett grenuttag för serverrack och nätverksanslutna racklösningar.
APC Easy Basic Rack PDU ger tillförlitlig rackströmförsörjning för serverrack och nätverksrack via en enda ingång med flera utgångsuttag och distribuerar ström från enfaskretsar med låg ström till trefaslösningar med högre effekt.

Egenskaper & fördelar
Rörlighet
Många ingående och utgående anslutningar
Produktserien innehåller en mängd ingående och utgående anslutningar för distribution av 120 V, 208 V eller 230 V spänning till flera kontakter. Om det finns flera ingående och utgående alternativ kan användarna anpassa sig till varierande strömkrav. APC tillhandahåller enheter som levererar upp till 14,4 kW med en enda förgreningsenhet.
Kraftkälla med en ingång
Levererar ström från en förgreningsenhet till flera apparater, och ger ström till rackmonterad utrustning på ett bekvämt sätt. Sparar tid och pengar under installationen genom att använda en förgreningsenhet och standardanslutningar.
Monterbar i rack
Inkluderar horisontella och vertikala varianter samt varianter med montering utan verktyg. Ger kraft dit den behövs bäst - i racken nära utrustningen.
Kostnadsbesparingar
Strömfördelning till låg kostnad
Tillhandahåller ett antal uttag för att ge ström till rackutrustning till ett överkomligt pris.